17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

エレクトロニクス部品技術窓口

SDHCカード/データ復旧サービス付/UHS-I U1 45MB/s 16GB MF-FS016GU11R

※写真はイメージになり、ご選定の型番によって内容や形状が異なる場合がございます。

SDHCカード/データ復旧サービス付/UHS-I U1 45MB/s 16GB

販売終了

型番

MF-FS016GU11R

2021年11月に販売終了となりました。

推奨代替品はございません。

【特長】
万が一の時でも無償でデータを復旧!1年間の保証期間内に1回限り無償でデータ復旧サービスを利用できるSDHCメモリカードです。

【商品仕様】
・高速インターフェース規格であるUHS-I/UHSスピードクラスの「Class1」、および読み書き時の最低速度を保証するSDスピードクラスの「class10」に対応したSDカードです。
・読み出し最大45MB/sの高速データ転送を実現するSDメモリカードです。
・UHS-I非対応機器で使用する場合は、SDスピードクラスの「class10」に対応します。対応機器で使用することで本来の性能を発揮します。
 ※最大転送速度はメーカー環境による実測値であり、すべての環境において保証するものではありません。
・1年間の保証期間内で1回限り、無償でデータ復旧サービスを利用可能です。
 ※データ復旧サービスは、製品状態により必ずしもすべてのデータが完全に復旧することをお約束するものではなく、データ損害についてはメーカーは責任を負いかねます。
・デジタル一眼やデジタルビデオカメラでの使用に最適です。
・CPRM技術を採用した著作権保護機能を搭載しています。
・保証期間を「1年間」としていますので、安心してご利用いただけます。
・メモリ規格:SDHC
・スピードクラス:Class10,UHS-I,U1
・インターフェイス:SD
・メモリ容量:16GB
・最大転送速度:読み出し:45MB/s
・最低保証速度:10MB/s
・外形寸法:幅24.0mm×奥行2.1mm×高さ32.0mm
・重量:約2.0g
・保証期間:1年(データ復旧サービス含む)
・パッケージサイズ:幅84mm×奥行137mm×高さ5mm
・パッケージ重量:0.01Kg
・JANコード:4953103319899

ご注意

  • 【取扱い終了品】在庫無くなり次第、ミスミでは受注受付を終了します。本件に対するお問い合わせは本ページ右上の『エレクトロニクス部品技術窓口』のチャット・お問合せフォームからお願いします。
  • 【おすすめ関連商品のご案内】
    三菱電機PLC対応ケーブル (iQ-Rシリーズ)

技術サポート窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト