Bluetoothヘッドセット/両耳片耳対応/HPC05/ブラック

Bluetoothヘッドセット/両耳片耳対応/HPC05/ブラック
通常単価:
3,966
通常出荷日:
在庫品1日目  当日出荷可能18:00まで受付

【特長】
両耳でステレオ・サウンドを楽しめるイヤホンが付属。 片耳でも両耳でも高音質な通話/音楽が楽しめるBluetooth(R)ワイヤレスステレオヘッドセット

【商品仕様】
・着脱式のイヤホンが付属し、両耳でステレオ・サウンドを楽しむことができるBluetooth(R)ワイヤレスステレオヘッドセットです。
・φ13.0mmの大口径スピーカードライバーを採用し、しっかりとした低音域から中高音域までバランスのとれた音質で音楽聴取が可能です。
・マイクが拾う周囲の環境ノイズを削減することで相手先への通話品質を向上させ、クリアな通話を実現するノイズキャンセル機能を搭載しています。
・音楽を聴いている時でも着信に対応可能です。
・長時間の装着に最適な3Dフィット構造イヤーフックが付属しています。
・イヤーフックのカーブを耳周りの形状に沿わせるよう3次元的にデザインすることで、長時間の装着でも快適に使用可能です。
・わずか8gの超軽量ボディで、長時間の装着も低ストレスで快適に使用可能です。
・イヤーピースはフィット感が選べるようにS・M・Lサイズが付属しています
・携帯電話やスマートフォンだけでなく、パソコンなどへの接続も可能です。
・コンパクトサイズながら連続通話4時間、連続音楽再生3.5時間の使用が可能です。
・iPhoneとの接続時はiPhone画面へのヘッドセットのバッテリー残量表示が可能です。
・NFC対応のスマートフォンでは、タッチするだけで接続設定が可能です。
・取扱説明書記載のQRコードから、はじめてBluetooth(R)ヘッドセットをお使いの方でも簡単に安心して設定ができる簡単接続ガイドが確認可能です。
・Androidスマートフォン用のかんたんBT設定アプリに対応しています。ガイドに従うだけで、簡単にペアリングを行うことができます。アプリはGoogle playからダウンロード可能です。※Android6.0以降のスマートフォンには対応しておりません。
・通信方式:Bluetooth標準規格 version4.1
・出力:Bluetooth power class2
・最大通信距離:見通し 約10m
・使用周波数帯域:2.4GHz帯
・変調方式:FHSS(周波数ホッピング方式スペクトラム拡散)
・対応Bluetoothプロファイル:HFP, HSP, A2DP, AVRCP
・A2DPの対応コーデック:SBC
・A2DPの対応コンテンツ保護:○:SCMS-T
・最大登録可能台数:8台
・マルチポイント(同時待受け):非対応
・NFC:○
・再生周波数帯域(A2DP):20Hz-20kHz
・連続再生最大時間:約3.5時間
・連続通話最大時間:約4.0時間
・連続待受最大時間:約55時間
・電源:DC5V
・内蔵バッテリー:リチウムポリマー充電池
・充電時間:約2時間
・マイク型式:エレクトレットコンデンサー型
・マイク指向特性:全指向性
・マイク感度:-42dB(1V/pa, at 1kHz)
・マイク有効周波数帯域:70Hz-5,000Hz
・入力端子:microUSB(充電用/イヤホン接続用)
・動作時環境条件(温度):5℃~35℃
・動作時環境条件(相対湿度):20%~80%(ただし、結露無きこと)
・保管時環境条件(温度):0℃~40℃
・保管時環境条件(相対湿度):20%~80%(ただし、結露無きこと)
・外形寸法(幅×奥行き×高さ):本体:17.0×12.7×31.7mm(突起部除く)、イヤホン:17.5×25.3×17.5mm(突起部除く)
・質量:約8g(本体のみ)
・本体カラー:ブラック 間
・法令対応:TELEC/JATE
・付属品:左耳イヤホン(約44cm)、USB充電ケーブル、イヤーフック(右用1個)、イヤーピース(S/M/L)各1組、取扱説明書(保証書付き)
・パッケージサイズ:幅60mm×奥行45mm×高さ155mm
・パッケージ重量:0.085Kg
・JANコード:4953103281523

型番

1 の型番候補があります候補を表示

LBT-HPS05MPBK

型番
LBT-HPS05MPBK
型番通常単価最小発注数量スライド値引通常
出荷日

3,966円

1個

在庫品1日目

当日出荷可能

Loading...

  1. 1

Bluetoothヘッドセット/両耳片耳対応/HPC05/ブラックの型番LBT-HPS05MPBKのページです。
型番LBT-HPS05MPBKに関する仕様情報を記載しております。

LBT-HPS05MPBKで型番確定

Bluetoothヘッドセット/両耳片耳対応/HPC05/ブラックのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

このカテゴリにはこんな商品もあります!

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

技術サポート窓口

チャットでのご相談も受け付けております。

受付時間: 平日 9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)