エレクトロニクス部品技術窓口

確定しました

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能

無線LAN中継器/11ac.n.a.g.b/433+300Mbps

通常単価(税別)
7,397
税込単価
8,137
通常出荷日:在庫品1日目当日出荷可能

【特長】無線ルーターの電波を延長して利用範囲を拡大する「無線LAN中継器」です。2.4GHzと5GHz...

詳細を確認
  • 【販売終了情報】在庫無くなり次第、受注受付終了となります。推奨代替品はございません。

型番:

WTC-733HWH2
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

WTC-733HWH2の仕様・寸法情報

種類
無線LAN
無線LAN 区分
中継機・中継器

型番リスト

表示件数
型番
WTC-733HWH2
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
7,397
( 8,137 )
在庫品1日目当日出荷可能

詳細情報

基本情報

【特長】
無線ルーターの電波を延長して利用範囲を拡大する「無線LAN中継器」です。2.4GHzと5GHzの電波を同時中継可能&多彩なモードから最適のモードを選べ、すみずみまで電波を届けます。スタイリッシュなデザインで平面トリプルタップを併用すればコンセントを無駄にしません。

【商品仕様】
・11ac 433Mbpsに対応した親機の無線電波を中継することができます。
・4つ多彩な中継モードで最適通信を実現。
・無線ルーターとの距離が離れた別階などの寝室や子供部屋、または鉄筋など構造上無線ルーターの電波を通しにくいお風呂やトイレなどに
 Wi-Fi(無線LAN)の電波が届かない、届きにくいお客様に最適!
・壁面コンセントに直挿しするスタイリッシュデザイン。平面トリプルタップとの併用可能でコンセントを無駄にしません。(ELECOM製 T-TR3WH推奨)
・2.4GHz、5GHz 両方の無線帯域のSSIDを同時中継可能です。
・設定は非常に簡単で、WPS対応の無線ルーターと本製品のWPSボタンを押すだけで完了します。
・本製品と管理者用のSSID,パスワードで無線接続し、管理者用webUIにログインすることで親機との接続を手動で設定することができます。
・無線ルーターからの電波強度をお知らせするランプがついており、適切な設置場所の目安がかんたんに分かる設計になっています。
・無線LAN規格:IEEE 802.11ac、IEEE802.11n、IEEE 802.11a、IEEE 802.11b、IEEE 802.11g
・伝送方式:IEEE802.11ac : MIMO-OFDM方式、IEEE802.11n : MIMO-OFDM方式 、IEEE802.11g : OFDM方式 、IEEE802.11b : DS-SS方式、
 IEEE802.11a : OFDM方式
・伝送速度(理論値):IEEE802.11ac : 最大433Mbps 、IEEE802.11n : 最大300Mbps 、IEEE802.11g : 最大54Mbps 、IEEE802.11b : 最大11Mbps 、
 IEEE802.11a : 最大54Mbps
・周波数(中心周波数):2.4GHz(2,400~2,484MHz) 、5GHz(5,150~5,725MHz)
・チャンネル:2.4GHz帯 : 1~13ch 、5GHz帯 : 36,40,44,48,52,56,60,64,100,104,108,112,116,120,124,128,132,136,140ch
・アンテナ(本数):内蔵アンテナ 2本 (2.4GHz/5GHz 共用 ×1、2.4GHz帯 専用 ×1)
・セキュリティ:SSID(ステルス設定可※)、WPA2-PSK(AES)、 WPA-PSK(TKIP/AES)、WEP(64bit/128bit) ※2.4GHzのみ対応
・設定方式:WPS
・端子:ACプラグ
・対応プロトコル:TCP/IP(IPv4)
・省電力機能:LED省電力
・筐体材質(カラー):プラスチック(ホワイト)
・入力電圧:AC100-240V 50/60Hz 0.2A
・消費電力:約6.4W
・外形寸法(幅×奥行き×高さ):(W)約68 × (D)約30 × (H)約98mm
・質量:約97g(本体のみ)
・各種取得規格:VCCI(クラスB)、TELEC
・付属品:中継器 1台、各種マニュアル、イカロスモバイルセキュリティ 90日間特別体験版シリアル番号カード 1枚、設定情報シート 1枚
・対応OS:Windows 10/8.1/8/7/Vista/XP、macOS 10.13/10.12、Mac OS X 10.11/10.10/10.9/10.8/10.7/10.6/10.5
・設置方向:コンセント直付け
・同時設置可能台数:2台 ※親機と合わせて最大3段まで
・パッケージサイズ:幅225mm×奥行250mm×高さ55mm
・パッケージ重量:0.348Kg
・JANコード:4953103482340

ご注意

  • 【販売終了情報】在庫無くなり次第、受注受付終了となります。推奨代替品はございません。

この商品に近い類似品がありませんでした。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

無線LAN中継器/11ac.n.a.g.b/433+300Mbpsの型番WTC-733HWH2のページです。 型番WTC-733HWH2に関する仕様情報を記載しております。
無線LAN中継器/11ac.n.a.g.b/433+300Mbpsのレビュー
4平均満足度:4.01件のレビュー
無線LANのエリア延長に
4
満足度:4.0
無線LANの親機が自部署にあります。隣の会議室に無線が飛ぶのですが、どうにも安定性が悪かった。廊下のコンセントにこの製品...もっと読む
1人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
無線LAN中継器/11ac.n.a.g.b/433+300Mbps
無線LAN子機 USB2.0用 11ac/n/a/g/b 433Mbps
IEEE802.11ac/n/a/b/g準拠 アクセスポイント
超薄型11ac 2×2中継器
法人向け 11ac対応 無線LANアクセスポイント
防塵・防水 耐環境性能 法人向け11acデュアルバンド無線LANアクセスポイント
メーカーエレコムバッファローコンテック(PC関連)エレコムエレコムバッファロー
通常価格7,39714,27482,00010,02337,568119,082
通常出荷日在庫品1日目在庫品1日目7日目7日目在庫品1日目6日目
種類無線LAN無線LAN無線LAN無線LAN無線LAN無線LAN
無線LAN 区分中継機・中継器子機アクセスポイント中継機・中継器アクセスポイントアクセスポイント
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ルーター・アクセスポイントカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト