17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

エレクトロニクス部品技術窓口

HDMIケーブル/イーサネット対応/高シールドコネクタ/1.0m/ブラック CAC-HD14E10BK2

※写真はイメージになり、ご選定の型番によって内容や形状が異なる場合がございます。

HDMIケーブル/イーサネット対応/高シールドコネクタ/1.0m/ブラック

比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。比較リストに追加
販売終了

型番

CAC-HD14E10BK2

2022年10月に販売終了となりました。

メーカー製造終了品ではなくミスミ取り扱い終了となります。取り扱い再開予定および推奨代替品はございません。

【特長】
フルHDを超える高解像度4K対応!映像信号と音声信号に加え、100Mbpsのイーサネット通信を実現する、HIGH SPEED with Ethernet認証済み“イーサネット対応HIGH SPEED HDMIケーブル(カテゴリー2)”。

【商品仕様】
・4K2K、3DフルHDに対応した、HIGH SPEED with Ethernet認証済みの“イーサネット対応HIGH SPEED HDMIケーブル(カテゴリー2)”です。
・1本のケーブルで、映像信号と音声信号をデジタルのままで高速伝送するだけでなく、イーサネット信号の双方向通信を実現します。
・100Mbpsのイーサネット高速通信を実現する、HEC(HDMIイーサネットチャンネル)に対応しています。
・デジタル音声をテレビなどの表示機器からAVアンプなどの出力機器へ伝送できる、ARC(オーディオリターンチャンネル)に対応しています。
・3D映像、4K×2K解像度に対応しています。
・色深度は従来の24bit(Full Color:フルカラー)から、30/36/48bit(Deep Color:ディープカラー)まで対応し、より豊かな色表現が可能です。
・接続時に邪魔になりにくいコンパクトコネクタを搭載しています。
・サビなどに強く信号劣化を抑える金メッキプラグを採用しています。
・外部ノイズの干渉から信号を保護する3重シールドケーブルを採用しています。
・コネクタ部にもノイズを軽減する金属シェルコネクタを採用しています。
・対応機種:HDMI(タイプA・19ピン)側:HDMI入力端子を持つ液晶ディスプレイ、プロジェクタ、液晶テレビ等、HDMI(タイプA・19ピン)側:HDMI出力端子を持つパソコン、ゲーム機等
・規格:High Speed with Ethernet(HDMI1.4a,Category2)
・コネクタ形状:HDMI(タイプA・19ピン) - HDMI(タイプA・19ピン)
・ケーブルタイプ:ノーマルタイプ
・伝送速度:10.2Gbps
・対応解像度:4K×2K対応
・シールド方法:3重シールド
・プラグメッキ仕様:金メッキピン・金メッキコネクタ
・ケーブル長:1.0m ※コネクタを除く
・カラー:ブラック
・ケーブル太さ:約5.8mm
・パッケージサイズ:幅85mm×奥行25mm×高さ210mm
・パッケージ重量:0.105Kg
・JANコード:4953103462434

ご注意

  • 【販売終了予定品】2021年9月末にてミスミでの取扱いを終了いたします。在庫状況により終了時期は変更する可能性があります。推奨代替品はございません。

指定中の仕様・寸法情報

RoHS?
10
-
-

技術サポート窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト