17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

エレクトロニクス部品技術窓口

HDMIケーブル/イーサネット対応/エコパッケージ/1.0m/ブラック CAC-HD14EL10BK

※写真はイメージになり、ご選定の型番によって内容や形状が異なる場合がございます。

HDMIケーブル/イーサネット対応/エコパッケージ/1.0m/ブラック

比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。比較リストに追加
販売終了

型番

CAC-HD14EL10BK

2022年04月に販売終了となりました。

メーカー製造終了品ではなくミスミ取り扱い終了となります。取り扱い再開予定および推奨代替品はございません。

【特長】
フルHDを超える高画質4K対応!映像信号と音声信号に加え、100Mbpsのイーサネット通信を実現する、HIGH SPEED with Ethernet認証済み“イーサネット対応HIGH SPEED HDMIケーブル”。

【商品仕様】
・4K2K、3DフルHDに対応した、HIGH SPEED with Ethernet認証済みの“イーサネット対応HIGH SPEED HDMIケーブル(カテゴリー2)”です。
・1本のケーブルで、映像信号と音声信号をデジタルのままで高速伝送するだけでなく、イーサネット信号の双方向通信を実現します。
・100Mbpsのイーサネット高速通信を実現する、HEC(HDMIイーサネットチャンネル)に対応しています。
・デジタル音声をテレビなどの表示機器からAVアンプなどの出力機器へ伝送できる、ARC(オーディオリターンチャンネル)に対応しています。
・色深度は、30/36/48bit(Deep color:ディープカラー)に対応し、豊かな色表現が可能です。
・外部ノイズの干渉から信号を保護する3重シールドケーブルを採用しています。
・ゴミの少ない環境に配慮したエコパッケージです。
・対応機種:HDMI(タイプA・19ピン)側:HDMI入力端子を持つ液晶ディスプレイ、プロジェクタ、液晶テレビ等、HDMI(タイプA・19ピン)側:HDMI出力端子を持つパソコン、ゲーム機等
・規格:High Speed with Ethernet(HDMI1.4a,Category2)
・コネクタ形状:HDMI(タイプA・19ピン) - HDMI(タイプA・19ピン)
・ケーブルタイプ:ノーマルタイプ
・伝送速度:10.2Gbps
・対応解像度:4K×2K対応
・シールド方法:3重シールド
・ケーブル長:1.0m ※コネクタを除く
・カラー:ブラック
・ケーブル太さ:約5.5mm
・パッケージサイズ:幅155mm×奥行10mm×高さ220mm
・パッケージ重量:0.061Kg
・JANコード:4953103462533

ご注意

  • 【販売終了予定品】2021年9月末にてミスミでの取扱いを終了いたします。在庫状況により終了時期は変更する可能性があります。推奨代替品はございません。

指定中の仕様・寸法情報

RoHS?
10
-
-

技術サポート窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト