17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

エレクトロニクス部品技術窓口

SDHCカード/データ復旧サービス付/Class4/32GB MF-FSD032GC4R

※写真はイメージになり、ご選定の型番によって内容や形状が異なる場合がございます。

SDHCカード/データ復旧サービス付/Class4/32GB

販売終了

型番

MF-FSD032GC4R

2021年10月に販売終了となりました。

推奨代替品はございません。

【特長】
万が一の時でも無償でデータを復旧!1年間の保証期間内に1回限り無償でデータ復旧サービスを利用できるSDHCメモリカードです。

【商品仕様】
・1年間の保証期間内で1回限り、無償でデータ復旧サービスを利用できるSDHCメモリカードです。
 ※データ復旧サービスは、製品状態により必ずしもすべてのデータが完全に復旧することをお約束するものではなく、データ損害についてはメーカーは責任を負いかねます。
・デジタルカメラやデジタルビデオカメラでの使用に最適です。
・読み書き時の最低速度を保証するSDスピードクラスの「class4」に対応し、読み書き時の最低保証速度は4MB/sを実現しています。
・CPRM技術を採用した著作権保護機能を搭載しています。
・メモリ規格:SDHC,Class4
・インターフェイス:SD
・メモリ容量:32GB
・最低保証速度:4MB/sec
・外形寸法:幅24.0mm×高さ32.0mm×奥行2.1mm
・重量:約2.0g (データ復旧サービス含む)
・パッケージサイズ:幅84mm×奥行137mm×高さ5mm
・パッケージ重量:0.01Kg
・JANコード:4953103445529

ご注意

  • 【取扱い終了品】2021年9月30日をもってミスミでは受注受付を終了します。本件に対するお問い合わせは本ページ右上の『エレクトロニクス部品技術窓口』のチャット・お問合せフォームからお願いします。
  • 【おすすめ関連商品のご案内】
    三菱電機PLC対応ケーブル (iQ-Rシリーズ)

技術サポート窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト