17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

エレクトロニクス部品技術窓口

HDMI切替器/2入力1出力/ブラック DH-SW21BK

※写真はイメージになり、ご選定の型番によって内容や形状が異なる場合がございます。

HDMI切替器/2入力1出力/ブラック

比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。比較リストに追加
販売終了

型番

DH-SW21BK

2023年03月に販売終了となりました。

メーカー製造終了品ではなくミスミ取り扱い終了となります。取り扱い再開予定および推奨代替品はございません。

【特長】
テレビなどのHDMIポート不足を解消!複数のHDMI機器の映像・音声を切り替えて、1台のテレビに出力ができるHDMI切替器。

【商品仕様】
・複数のHDMI機器の映像・音声を切り替えて、1台のテレビに出力ができるHDMI切替器です。
・HDDレコーダー、BD/DVDプレーヤー、ゲーム機などのHDMI機器を2台接続可能です。
・テレビのHDMI入力端子が不足していても、ケーブルの差し替えをせずにHDMI機器を利用可能です。
・HDMI機器から電力を供給するため、ACアダプタなど外部電源を必要とせずに利用可能です。
・HDMI機器からの電源供給が少ない場合でも、安定動作ができるようにするための外部電源ポートが付いています。必要に応じて本体側面の外部電源ポート(microUSB端子)に電力を供給してください。(※USBケーブル・ACアダプタは別売です)
・接続されているHDMI機器が起動すると、自動的に接続される自動切替機能が付いています。
 ※既に起動している機器への切替は、本体天面のボタンで切替可能です。
・本体とテレビとの接続用にHDMIケーブル1本が付属しています。
・テレビ周りに設置しても邪魔にならないコンパクトサイズです。
・HDMIケーブルをすべて同じ方向に、すっきりと配線可能です。
・対応映像出力機器:HDMI出力端子を搭載したAV機器・家庭用ゲーム機・パソコン等
・対応映像表示機器:HDMI入力端子を搭載したテレビ・ディスプレイ・プロジェクター等
・コネクタ形状:入力:HDMIタイプA 19ピン(メス)×2/出力:HDMIタイプA 19ピン(メス)×1/電源:USB[microB]メス
・HDMI規格:High Speed with Ethernet(HDMI 1.4a/HDCP対応)
・対応解像度:1080p(1920×1080)、WUXGA(1920×1200)
・色深度:Deep Color(36bit:12bit/各色)
・データレート:最大7.5Gbps
・対応音声フォーマット:DTS Digital、Dolby Digital
・本体サイズ:幅95×奥行46×高さ15 (mm)
・添付品:HDMIケーブル(1m)×1本
・パッケージサイズ:幅105mm×奥行35mm×高さ220mm
・パッケージ重量:0.176Kg
・JANコード:4953103400306

ご注意

  • 【販売終了予定品】2021年9月末にてミスミでの取扱いを終了いたします。在庫状況により終了時期は変更する可能性があります。推奨代替品はございません。

指定中の仕様・寸法情報

RoHS?
10
-
-

技術サポート窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト