エレクトロニクス部品技術窓口

確定しました

    巾木ダクト用 出ズミ

    通常単価(税別)
    703
    税込単価
    773
    通常出荷日:1日目

    【特長】・コーナー箇所等の接続に使用します。・材質:プラスチック

    型番:

    PHDD-95T
    解除
    • 単価(税別)
      -
    • 合計(税別)
      -
      (税込価格:-)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-)
    数量:

    PHDD-95Tの仕様・寸法情報

    材質
    樹脂
    チョコ
    奥行(mm)
    47
    横(mm)
    47
    縦(mm)
    99.4
    材質詳細
    プラスチック
    適用管
    巾木ダクト用(PHD-95T)
    -
    -

    型番リスト

    表示件数
    型番
    PHDD-95T
    最小発注数量
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    703
    ( 773 )
    1日目

    詳細情報

    基本情報

    【特長】
    ・コーナー箇所等の接続に使用します。
    ・材質:プラスチック

    この商品に近い類似品がありませんでした。
    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

    巾木ダクト用 出ズミの型番PHDD-95Tのページです。 型番PHDD-95Tに関する仕様情報を記載しております。
    巾木ダクト用 出ズミのレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    巾木ダクト用 出ズミ
    巾木ダクト用 入ズミ
    巾木ダクト用 エンド
    巾木ダクト用 引出しカバー
    巾木ダクト用 コンセントプレート
    ルームダクト付属品 フリージョイント
    メーカー未来工業未来工業未来工業未来工業未来工業未来工業
    通常価格7037032216081,0302,875
    通常出荷日1日目1日目1日目1日目1日目1日目
    材質樹脂樹脂樹脂樹脂樹脂-
    チョコチョコチョコチョコチョコホワイト
    奥行(mm)47451541.2401094
    横(mm)47452511018087
    縦(mm)99.499.49996.593-

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    ダクトオプションカテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト