エレクトロニクス部品技術窓口

確定しました

    巾木ダクト用 コンセントプレート

    型番:

    PHD-CBT
    解除
    • 単価(税別)
      -
    • 合計(税別)
      -
      (税込価格:-)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-)
    数量:
    -閉じる

    PHD-CBTの仕様・寸法情報

    材質
    樹脂
    チョコ
    奥行(mm)
    40
    横(mm)
    180
    縦(mm)
    93
    材質詳細
    プラスチック
    適用管
    巾木ダクト用(PHD-95T)
    -
    -

    型番リスト

    表示件数
    型番
    PHD-CBT
    最小発注数量
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    1,030
    ( 1,133 )
    1日目

    詳細情報

    基本情報

    【特長】
    ・巾木ダクト(プラスチック製)に取り付けるコンセント用プレートです
    ・仕切りがあるので、弱電、強電に分けられます
    ・4コ用の内、2箇所は配線器具がタテ、ヨコどちらの方向でも取り付け可能です(テレビ用配線器具へのケーブル配線が容易です)

    この商品に近い類似品がありませんでした。
    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

    巾木ダクト用 コンセントプレートの型番PHD-CBTのページです。 型番PHD-CBTに関する仕様情報を記載しております。
    巾木ダクト用 コンセントプレートのレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    巾木ダクト用 コンセントプレート
    巾木ダクト用 エンド
    巾木ダクト用 入ズミ
    巾木ダクト用 出ズミ
    巾木ダクト用 引出しカバー
    ルームダクト付属品 フリージョイント
    メーカー未来工業未来工業未来工業未来工業未来工業未来工業
    通常価格1,0302217037036082,875
    通常出荷日1日目1日目1日目1日目1日目1日目
    材質樹脂樹脂樹脂樹脂樹脂-
    チョコチョコチョコチョコチョコホワイト
    奥行(mm)4015454741.21094
    横(mm)18025454711087
    縦(mm)939999.499.496.5-

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    ダクトオプションカテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト