エレクトロニクス部品技術窓口

確定しました

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

巾木ダクト (プラスチック製)

通常単価(税別)
5,465
税込単価
6,012
通常出荷日:1日目

【特長】・プラスチック製ですから軽量で、持ち運びや施工の取り扱いがラクです・仕切りがあるので、弱電、強...

詳細を確認
  • 2024年5月21日より、特別配送料が3,000円に改定となります。ご迷惑をおかけいたしますが何卒よろしくお願いいたします。

型番:

PHD-95T
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

PHD-95Tの仕様・寸法情報

幅(mm)
23
高さ(mm)
95
全長(mm)
2
材質
その他
カラー
その他
-
-

型番リスト

表示件数
型番
PHD-95T
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
5,465
( 6,012 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・プラスチック製ですから軽量で、持ち運びや施工の取り扱いがラクです
・仕切りがあるので、弱電、強電に分けて配線ができます
・ワンタッチで取り付けられるはめ込み式の蓋は、取り付け取り外しが簡単にでき、ケーブルの出し入れや保守点検がラクに行なえます

ご注意

  • 2024年5月21日より、特別配送料が3,000円に改定となります。ご迷惑をおかけいたしますが何卒よろしくお願いいたします。

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

巾木ダクト (プラスチック製)の型番PHD-95Tのページです。 型番PHD-95Tに関する仕様情報を記載しております。
巾木ダクト (プラスチック製)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
巾木ダクト (プラスチック製)
ダクトカバーL (カット品)
ダクトカバーS (カット品)
RD871 ダクト付パネル・光コード用
ヒンジ式ダクト型 水平ケーブル管理パネル
スペシャルフレーム M6シリーズ ダクトフレーム AFD-3090A
メーカー未来工業SUS(エスユーエス)SUS(エスユーエス)日東工業パンドウイットエヌアイシ・オートテック
通常価格5,465--5,5906,620-
通常出荷日1日目5日目4日目3日目1日目4日目〜
幅(mm)23403013044.190
高さ(mm)9530204493.736
全長(mm)250~400050~4000482.5482.615~3000
材質その他アルミ(A6063SS-T5)アルミ(A6063SS-T5)アルミ/ABS樹脂PVCアルミ(A6063S-T5)
カラーその他その他その他シルバー
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ダクトカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト