17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

エレクトロニクス部品技術窓口

ウォールダクト (OA用)

※写真はイメージになり、ご選定の型番によって内容や形状が異なる場合がございます。

ウォールダクト (OA用)

比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。比較リストに追加
販売終了

型番

WD-3065G

2024年11月に販売終了となりました。

推奨代替品はございません。

【特長】
・オフィスのパーテーション等にマッチした配線用ダクトです。
・仕切り付ですから、強電、弱電に分けて配線できます。

ご注意

  • 2024年5月21日より、特別配送料が3,000円に改定となります。ご迷惑をおかけいたしますが何卒よろしくお願いいたします。

指定中の仕様・寸法情報

幅(mm)
30
高さ(mm)
65
全長(mm)
2
材質
その他
カラー
ライトグレー
カバー色
グレー
設置場所
OA用
-
-

技術サポート窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト