17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

エレクトロニクス部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が2型番あります。

片サドル取付金具 (スレート瓦用)

通常単価(税別)
413649
税込単価
454714
通常出荷日:1日目

【特長】・スレート瓦への片サドルの固定に使用します・太陽光発電の屋外配管に最適です・瓦の隙間に差し込み...

詳細を確認
未確定:候補が2型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

型番リスト

表示件数

最小発注数量
シルバー
10個
10個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
413
( 454 )
1日目
649
( 714 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・スレート瓦への片サドルの固定に使用します
・太陽光発電の屋外配管に最適です
・瓦の隙間に差し込み、瓦にツメを引っ掛けるだけの簡単固定 ※接着剤(SCH-GT)による補強固定もできます

カタログ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

片サドル取付金具 (スレート瓦用)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
片サドル取付金具 (スレート瓦用)
PF管ステンレスクリップ (取付金具付)スレート瓦用
PF管ステンレスクリップ (取付金具付)瓦用
プラスエンド(スクリュー釘なし)用 デッキプレート台座
PF・VE兼用サドル (磁石タイプ) ワンタッチ取付
クリップ (樹脂タイプ) PF管用
メーカー未来工業未来工業未来工業未来工業未来工業未来工業
通常価格413-590 -579 -1431,281137 -
通常出荷日1日目1日目1日目1日目1日目1日目
材質ステンレスステンレスステンレス樹脂樹脂樹脂
長さ(mm)355355205---
用途スレート瓦スレート瓦プラスエンド(スクリュー釘なし)用-PF管用
巾(mm)33333387.241.422
厚さ(mm)777940-

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

樹脂管オプションカテゴリの売れ筋ランキング