17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

エレクトロニクス部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が2型番あります。

台付片サドル用台座

通常単価(税別)
106143
税込単価
117157
通常出荷日:1日目

【特長】・台付片サドルの高さ調整に使用します(重ね合わせて使用できます)・アンカー用(10mm)、接着...

詳細を確認
未確定:候補が2型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

型番リスト

表示件数

用途

台高さ

(mm)

備考

付属品

最小発注数量
接着用
5
使用可能台座高さ:~15mm、サドル取り付けピッチ:16~36mm
台座固定用タッピンねじ(呼び5×8)
10個
アンカー用
10
アンカー使用時下穴:φ8.5×35mm、使用可能台座高さ:~55mm、サドル取り付けピッチ:16~36mm
ビス(M5×45)
10個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
106
( 117 )
1日目
143
( 157 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・台付片サドルの高さ調整に使用します(重ね合わせて使用できます)
・アンカー用(10mm)、接着用(5mm)などと組み合わせても使用できます(組み合わせて使用する場合は、アンカーにて固定してください)

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

台付片サドル用台座のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
台付片サドル用台座
グラスウール台座
プラスエンド(スクリュー釘なし)用 デッキプレート台座
PF・VE兼用サドル (磁石タイプ) ワンタッチ取付
CD管ステップル スクリュー釘付
クリップ (樹脂タイプ) PF管用
メーカー未来工業未来工業未来工業未来工業未来工業未来工業
通常価格106-2841431,28144 -137 -
通常出荷日1日目1日目1日目1日目1日目1日目
グレーシルバーベージュその他
材質樹脂樹脂樹脂樹脂樹脂
巾(mm)327687.241.41422
縦(mm)623575.434.4--
材質詳細ABSSPHCPEABSABSPP

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

樹脂管オプションカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト