17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

エレクトロニクス部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が4型番あります。

管留め具

通常単価(税別)
127140
税込単価
140154
通常出荷日:1日目

【特長】・CD管・PF管を壁(床)貫通穴へ固定する場合に使用します・ハーフPC工法に使用すると、貫通穴...

詳細を確認
未確定:候補が4型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

型番リスト

表示件数

適合管

外径(φD)

(mm)

備考

最小発注数量
グレー
CD管16
70
ハーフPC工法貫通穴径:40mm、壁[床]固定貫通穴径φ:23mm
10個
グレー
CD管22
80
ハーフPC工法貫通穴径:50mm、壁[床]固定貫通穴径φ:30mm
10個
ベージュ
PF管16(MFは除く)
70
ハーフPC工法貫通穴径:40mm、壁[床]固定貫通穴径φ:25mm
10個
ベージュ
PF管22(MFは除く)
80
ハーフPC工法貫通穴径:50mm、壁[床]固定貫通穴径φ:33mm
10個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
127
( 140 )
1日目
140
( 154 )
1日目
127
( 140 )
1日目
140
( 154 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・CD管・PF管を壁(床)貫通穴へ固定する場合に使用します
・ハーフPC工法に使用すると、貫通穴までコンクリートがまわりますから、すき間がなくなり、現場打ちでの躯体欠損が最小限に押さえられます
・繰り返し、使用できます
・自己消火性樹脂製

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

管留め具のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
管留め具
ボルト固定具
ウルトラ治具
吊りボルト用ケーブル PF管支持具
ボイピタ (R)(ボイド管支持具)
パイセッター (VU管支持具)
メーカー未来工業未来工業未来工業ネグロス電工未来工業未来工業
通常価格127-131616 -1,901263 -111 -
通常出荷日1日目1日目1日目5日目1日目1日目
材質難燃ABS樹脂樹脂樹脂樹脂

技術サポート窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト