17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

エレクトロニクス部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が3型番あります。

環境配慮型EMシリーズ 仮枠ブッシング® Gタイプ

通常単価(税別)
220540
税込単価
242594
通常出荷日:1日目

【特長】・間仕切り壁への落し込み、立ち上り、はり貫通等に使用します・接続も解除も一発でOK!

詳細を確認
未確定:候補が3型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

型番リスト

表示件数

適合管

最小発注数量
PF管16(MFは除く)
2個
PF管22(MFは除く)
2個
PF管28(MFは除く)
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
220
( 242 )
1日目
280
( 308 )
1日目
540
( 594 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・間仕切り壁への落し込み、立ち上り、はり貫通等に使用します
・接続も解除も一発でOK!

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

環境配慮型EMシリーズ 仮枠ブッシング® Gタイプのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
環境配慮型EMシリーズ 仮枠ブッシング® Gタイプ
環境配慮型EMシリーズ エンドカバー (標準タイプ) Gタイプ
仮枠ブッシング® (コンパクトタイプ) Gタイプ
仮枠コンビネーションカップリング (コンパクトタイプ) Gタイプ CD管⇒PF管
仮枠カップリング(PF管用コンパクトタイプ)
エンドカバー (コンパクトタイプ) Gタイプ スクリュー釘付
メーカー未来工業未来工業未来工業未来工業未来工業未来工業
通常価格220-252 -155 -169 -174 -173 -
通常出荷日1日目1日目1日目1日目1日目1日目
ミルキーホワイトミルキーホワイトグレーベージュベージュグレー
材質樹脂樹脂樹脂難燃ABS樹脂樹脂
タイプGGGGGG
材質詳細PEPE難燃PE(本体)、ABS他(コネクタ)難燃ABS(カップリング本体)、PC(ストッパー)ABS他PVC(本体)、ABS他(コネクタ)

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

樹脂管オプションカテゴリの売れ筋ランキング