17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

エレクトロニクス部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が3型番あります。

環境配慮型EMシリーズ エンドカバー (標準タイプ) Gタイプ

未確定:候補が3型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

型番リスト

表示件数

適合管

長さ

(mm)

高さ

(mm)

最小発注数量
PF管16(MFは除く)
165
47
10個
PF管22(MFは除く)
200
54
2個
PF管28(MFは除く)
246
68
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
252
( 277 )
1日目
323
( 355 )
1日目
600
( 660 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・二重天井への引き込み等に使用します
・接続も解除も一発でOK!

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

環境配慮型EMシリーズ エンドカバー (標準タイプ) Gタイプのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
環境配慮型EMシリーズ エンドカバー (標準タイプ) Gタイプ
環境配慮型EMシリーズ 仮枠ブッシング® Gタイプ
エンドカバー (カド用) Gタイプ
エンドカバー (コンパクトタイプ) Gタイプ スクリュー釘付
仮枠ブッシング® (コンパクトタイプ) Gタイプ
仮枠コンビネーションカップリング (コンパクトタイプ) Gタイプ CD管⇒PF管
メーカー未来工業未来工業未来工業未来工業未来工業未来工業
通常価格252-220 -285 -173 -155 -169 -
通常出荷日1日目1日目1日目1日目1日目1日目
ミルキーホワイトミルキーホワイトグレーグレーグレーベージュ
材質樹脂樹脂樹脂樹脂樹脂難燃ABS
タイプGGGGGG
材質詳細PEPEPVC(本体)、ABS他(コネクタ)PVC(本体)、ABS他(コネクタ)難燃PE(本体)、ABS他(コネクタ)難燃ABS(カップリング本体)、PC(ストッパー)
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

樹脂管オプションカテゴリの売れ筋ランキング