17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

エレクトロニクス部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が3型番あります。

環境配慮型EMシリーズ PF管両サドル

通常単価(税別)
74164
税込単価
81180
通常出荷日:1日目

【特長】・PF管を露出配管する場合の固定に使用します・サドル内側の突起が管の谷部にくい込み、確実に固定...

詳細を確認
未確定:候補が3型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

型番リスト

表示件数

適合管

長さ

(mm)

最小発注数量
PF管16(MFは除く)
65
50個
PF管22(MFは除く)
75
10個
PF管28(MFは除く)
85
5個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
74
( 81 )
1日目
103
( 113 )
1日目
164
( 180 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・PF管を露出配管する場合の固定に使用します
・サドル内側の突起が管の谷部にくい込み、確実に固定でき、管のズレが生じません

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

環境配慮型EMシリーズ PF管両サドルのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
環境配慮型EMシリーズ PF管両サドル
環境配慮型EMシリーズ PF管カップリング Gタイプ
環境配慮型EMシリーズ PF管コネクタ Gタイプ
環境配慮型EMシリーズ CPアダプター Gタイプ
環境配慮型EMシリーズ 仮枠ブッシング® Gタイプ
環境配慮型EMシリーズ 曲がりコネクタ(30°) Gタイプ
メーカー未来工業未来工業未来工業未来工業未来工業未来工業
通常価格74-140 -159 -340 -220 -153 -
通常出荷日1日目1日目1日目1日目1日目1日目
ミルキーホワイトミルキーホワイトミルキーホワイトミルキーホワイトミルキーホワイトミルキーホワイト
材質難燃ABS難燃ABS難燃ABS難燃ABS樹脂難燃ABS
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

樹脂管オプションカテゴリの売れ筋ランキング