17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

エレクトロニクス部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が3型番あります。

環境配慮型EMシリーズ PF管カップリング Gタイプ

未確定:候補が3型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

型番リスト

表示件数

適合管

長さ

(mm)

最小発注数量
PF管16(MFは除く)
62
10個
PF管22(MFは除く)
79
10個
PF管28(MFは除く)
98
10個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
140
( 154 )
1日目
188
( 207 )
1日目
330
( 363 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・PF管相互の接続に使用します
・接続も解除も一発でOK!スリムなストレートタイプです

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

環境配慮型EMシリーズ PF管カップリング Gタイプのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
環境配慮型EMシリーズ PF管カップリング Gタイプ
環境配慮型EMシリーズ PF管コネクタ Gタイプ
環境配慮型EMシリーズ CPアダプター Gタイプ
環境配慮型EMシリーズ 曲がりコネクタ(30°) Gタイプ
仮枠コンビネーションカップリング (コンパクトタイプ) Gタイプ CD管⇒PF管
仮枠カップリング(PF管用コンパクトタイプ)
メーカー未来工業未来工業未来工業未来工業未来工業未来工業
通常価格140-159 -340 -153 -169 -174 -
通常出荷日1日目1日目1日目1日目1日目1日目
ミルキーホワイトミルキーホワイトミルキーホワイトミルキーホワイトベージュベージュ
材質難燃ABS難燃ABS難燃ABS難燃ABS難燃ABS樹脂
タイプGGGGGG
規格JIS C8412、PSEJIS C8412、PSEPSE(コネクタ)JIS C8412、PSEJIS C8412、PSEJIS C8412、PSE
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

樹脂管オプションカテゴリの売れ筋ランキング