17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

エレクトロニクス部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が3型番あります。

環境配慮型EMシリーズ F・ころエンド® (スクリュー釘付) Gタイプ

通常単価(税別)
260600
税込単価
286660
通常出荷日:1日目

【特長】・VVFケーブルの二重天井への引き込み、感知器等の取り付けに使用します・付属のスクリュー釘1本...

詳細を確認
未確定:候補が3型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

型番リスト

表示件数

適合管

長さ

(mm)

最小発注数量
PF管16(MFは除く)
84.1
2個
PF管22(MFは除く)
85.8
2個
PF管28(MFは除く)
115.5
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
260
( 286 )
1日目
285
( 314 )
1日目
600
( 660 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・VVFケーブルの二重天井への引き込み、感知器等の取り付けに使用します
・付属のスクリュー釘1本打ち込むだけで固定できます
・トロ防止シール付です

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

環境配慮型EMシリーズ F・ころエンド® (スクリュー釘付) Gタイプのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
環境配慮型EMシリーズ F・ころエンド® (スクリュー釘付) Gタイプ
エンドカバー (コンパクトタイプ) Gタイプ スクリュー釘付
F・ころエンド® (アンカー付) Gタイプ
F・ころエンド® (Gタイプ・釘無)
ケーブルハンガー (ダブルタイプ) 取り付けワンタッチ
環境配慮型EMシリーズ PF管カップリング Gタイプ
メーカー未来工業未来工業未来工業未来工業未来工業未来工業
通常価格260-173 -207 -152 -146 -140 -
通常出荷日1日目1日目1日目1日目1日目1日目
ミルキーホワイトグレーグレーグレーグレーミルキーホワイト
材質難燃ABS樹脂難燃ABS難燃ABS樹脂難燃ABS
タイプGGGGダブルタイプG
備考スクリュー釘付スクリュー釘付アンカー付釘無許容静荷重:2kgf(20N)-
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

樹脂管オプションカテゴリの売れ筋ランキング