17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

エレクトロニクス部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が3型番あります。

仮枠コンビネーションカップリング (コンパクトタイプ) Gタイプ CD管⇒PF管

未確定:候補が3型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

型番リスト

表示件数

適合管

長さ

(mm)

最小発注数量
埋設側CD管16⇔露出側PF管16(MFは除く)
76
10個
埋設側CD管22⇔露出側PF管22(MFは除く)
84
10個
埋設側CD管28⇔露出側PF管28(MFは除く)
90.8
10個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
169
( 186 )
1日目
197
( 217 )
1日目
370
( 407 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・コンクリート打ち継ぎ箇所等のCD管とPF管相互の接続に使用します
・付属の釘を打ち込むだけで固定できるコンパクトタイプです
・トロ防止シール付です

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

仮枠コンビネーションカップリング (コンパクトタイプ) Gタイプ CD管⇒PF管のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
仮枠コンビネーションカップリング (コンパクトタイプ) Gタイプ CD管⇒PF管
仮枠カップリング(PF管用コンパクトタイプ)
仮枠カップリング(CD管用・コンパクトタイプ)
仮枠ブッシング45°(CD管用・コンパクトタイプ) Gタイプ
仮枠ブッシング® (コンパクトタイプ) Gタイプ
CD管カップリング(Gタイプ)
メーカー未来工業未来工業未来工業未来工業未来工業未来工業
通常価格169-174 -126 -117 -155 -78 -
通常出荷日1日目1日目1日目1日目1日目在庫品1日目〜
ベージュベージュその他グレーグレーその他
材質難燃ABS樹脂樹脂樹脂樹脂樹脂
タイプGG--G-
材質詳細難燃ABS(カップリング本体)、PC(ストッパー)ABS他ABS他難燃PE難燃PE(本体)、ABS他(コネクタ)ABS
色詳細ベージュ(カップリング本体)、オレンジ(ストッパー)、グレー(仮枠カップリング用ストッパー)ベージュ(カップリング本体/ストッパー)、グレー(仮枠カップリング用ストッパー)オレンジグレー(本体)、オレンジ(コネクタ)-オレンジ

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

樹脂管オプションカテゴリの売れ筋ランキング