17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

エレクトロニクス部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が2型番あります。
  • ボルト長さ(mm)

    ~mm
  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

ロックバンド (立てバンドタイプ)

通常単価(税別)
324340
税込単価
356374
通常出荷日:1日目

【特長】・壁面への立て配管に使用します・化粧プレート付ですので、壁際がキレイに施工できます

詳細を確認
未確定:候補が2型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

型番リスト

表示件数

ボルト長さ

(mm)

最小発注数量
80
10個
120
10個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
324
( 356 )
1日目
340
( 374 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・壁面への立て配管に使用します
・化粧プレート付ですので、壁際がキレイに施工できます

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ロックバンド (立てバンドタイプ)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ロックバンド (立てバンドタイプ)
ロックバンド (吊りバンドタイプ)
ポールバンド(ステンレスバンド用) POBシリーズ
ロックバンド (吊りボルト用) 幅ひろタイプ
ポールバンド用 締付金具
ポールバンド POB-1L・POB-1S
メーカー未来工業未来工業未来工業未来工業未来工業未来工業
通常価格324-119629 -180476 -829 -
通常出荷日1日目1日目在庫品1日目〜1日目在庫品1日目在庫品1日目〜
ミルキーホワイトミルキーホワイトベージュ-シルバーベージュ
材質ナイロンナイロン樹脂樹脂ステンレス樹脂
適合径φ(mm)~55~55-17~40--
材質詳細PAPAABSPOM(本体)、PP(バンド)SUS304ABS(本体)、SUS304(バンド)
付属品W3/8ボルト-----

樹脂管オプションカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト