エレクトロニクス部品技術窓口

確定しました

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

ロックバンド (吊りボルト用) 幅ひろタイプ

型番:

SCH-LF2T
解除
  • この商品は10個からご注文いただけます。

  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

閲覧中の商品と併せてご検討ください

-閉じる

SCH-LF2Tの仕様・寸法情報

材質
樹脂
用途
吊ボルト用
適合径φ(mm)
17~40
材質詳細
POM(本体)、PP(バンド)
備考
許容静荷重:2kgf(20N)、バンド長さ:170mm
適合・適用
ボルト:W3/8、M10、W1/2、M12

型番リスト

表示件数
型番
SCH-LF2T
最小発注数量
10個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
180
( 198 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・二重天井等、吊りボルトへのケーブルや管の取り付け(支持)に使用します
・吊りボルトへの取り付けワンタッチ!

カタログ

この商品に近い類似品がありませんでした。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ロックバンド (吊りボルト用) 幅ひろタイプの型番SCH-LF2Tのページです。 型番SCH-LF2Tに関する仕様情報を記載しております。
ロックバンド (吊りボルト用) 幅ひろタイプのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ロックバンド (吊りボルト用) 幅ひろタイプ
ロックバンド (吊りバンドタイプ)
断熱材用 穴あけ工具 (断熱材用F・ころエンド付属品)
PF管ステンレスクリップ (取付金具付)瓦用
PF管ステンレスクリップ (取付金具付)スレート瓦用
ミラクリップ(R) (H・L形鋼用) MRKシリーズ
メーカー未来工業未来工業未来工業未来工業未来工業未来工業
通常価格1801192,205579 -590 -234 -
通常出荷日1日目1日目1日目1日目1日目1日目
材質樹脂ナイロンステンレスステンレス
用途吊ボルト用-断熱材用スレート瓦H、L形鋼用
適合径φ(mm)17~40~55----
材質詳細POM(本体)、PP(バンド)PASPCCSUS304SUS304スチール(本体)、PP(クランプ)
備考許容静荷重:2kgf(20N)、バンド長さ:170mm許容静荷重:34N(3.5kgf)穴あけ径:φ32mm、断熱材厚:~50mmねじ付ねじ付許容静荷重:2kgf(20N)

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

樹脂管オプションカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました