エレクトロニクス部品技術窓口

確定しました

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

ロックバンド (吊りバンドタイプ)

通常単価(税別)
119
税込単価
131
通常出荷日:1日目

【特長】・吊りボルト端部を利用して、配管・配線をする場合に使用します

型番:

SCH-TBMM
解除
  • この商品は10個からご注文いただけます。

  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

SCH-TBMMの仕様・寸法情報

ミルキーホワイト
材質
ナイロン
適合径φ(mm)
~55
材質詳細
PA
備考
許容静荷重:34N(3.5kgf)
適合・適用
ボルト:W3/8

型番リスト

表示件数
型番
SCH-TBMM
最小発注数量
10個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
119
( 131 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・吊りボルト端部を利用して、配管・配線をする場合に使用します

この商品に近い類似品がありませんでした。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ロックバンド (吊りバンドタイプ)の型番SCH-TBMMのページです。 型番SCH-TBMMに関する仕様情報を記載しております。
ロックバンド (吊りバンドタイプ)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ロックバンド (吊りバンドタイプ)
ロックバンド (立てバンドタイプ)
ロックバンド (吊りボルト用) 幅ひろタイプ
エンドカバー (コンパクトタイプ) Gタイプ スクリュー釘付
GPアダプター Gタイプ ねじ付 ワンタッチ型
ケーブルハンガー (ダブルタイプ) 取り付けワンタッチ
メーカー未来工業未来工業未来工業未来工業未来工業未来工業
通常価格119324 -180173 -422 -146 -
通常出荷日1日目1日目1日目1日目1日目1日目
ミルキーホワイトミルキーホワイト-グレーベージュグレー
材質ナイロンナイロン樹脂樹脂樹脂樹脂
適合径φ(mm)~55~5517~40---
材質詳細PAPAPOM(本体)、PP(バンド)PVC(本体)、ABS他(コネクタ)PVCPOM
備考許容静荷重:34N(3.5kgf)-許容静荷重:2kgf(20N)、バンド長さ:170mmスクリュー釘付ねじ付許容静荷重:2kgf(20N)
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

樹脂管オプションカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト