エレクトロニクス部品技術窓口

確定しました

  • 適合径φ(mm)

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

ミラクリップ® (H・L形鋼用) 幅ひろタイプ

型番:

MRK-L200K
解除
  • この商品は10個からご注文いただけます。

  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

閲覧中の商品と併せてご検討ください

-閉じる

MRK-L200Kの仕様・寸法情報

材質
用途
H、L形鋼用
巾(mm)
14
適合径φ(mm)
20~50
材質詳細
スチール(本体)、PA(バンド)
備考
許容静荷重:2kgf(20N)
適合・適用
鋼材厚:8~12mm
-
-

型番リスト

表示件数
型番
MRK-L200K

適合径φ

(mm)

最小発注数量
20~50
10個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
280
( 308 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・H・L形鋼へのケーブル・管等の取り付け(支持)に使用します
・鋼材への取り付けは、ハンマーで叩くだけの簡単施工です

この商品に近い類似品がありませんでした。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ミラクリップ® (H・L形鋼用) 幅ひろタイプの型番MRK-L200Kのページです。 型番MRK-L200Kに関する仕様情報を記載しております。
ミラクリップ® (H・L形鋼用) 幅ひろタイプのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ミラクリップ® (H・L形鋼用) 幅ひろタイプ
PF管ステンレスクリップ (取付金具付)瓦用
PF管ステンレスクリップ (取付金具付)スレート瓦用
プラスエンド(スクリュー釘なし)用 デッキプレート台座
ミラクリップ(R) (H・L形鋼用) MRKシリーズ
ロックバンド (吊りボルト用) 幅ひろタイプ
メーカー未来工業未来工業未来工業未来工業未来工業未来工業
通常価格280579 -590 -143234 -180
通常出荷日1日目1日目1日目1日目1日目1日目
材質ステンレスステンレス樹脂樹脂
用途H、L形鋼用スレート瓦プラスエンド(スクリュー釘なし)用H、L形鋼用吊ボルト用
巾(mm)14333387.2--
材質詳細スチール(本体)、PA(バンド)SUS304SUS304PEスチール(本体)、PP(クランプ)POM(本体)、PP(バンド)
備考許容静荷重:2kgf(20N)ねじ付ねじ付デッキプレート厚:~1.6mm、ドリル径:9~13mm許容静荷重:2kgf(20N)許容静荷重:2kgf(20N)、バンド長さ:170mm

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

樹脂管オプションカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト