17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

エレクトロニクス部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が6型番あります。

マシンフレキコネクタ (盤用タイプ) 防水型

未確定:候補が6型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

型番リスト

表示件数

適合管

適合ノックアウト径

(mm)

ネジの呼び

長さ

(mm)

電線管の呼び

最小発注数量
マシンフレキ16
22
G1/2
47
16
10個
ミルキーホワイト
マシンフレキ16
22
G1/2
47
16
10個
マシンフレキ22
27
G3/4
57
22(25)
10個
ミルキーホワイト
マシンフレキ22
27
G3/4
57
22(25)
10個
マシンフレキ28
34
G1
65
28(31)
1個
ミルキーホワイト
マシンフレキ28
34
G1
65
28(31)
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
498
( 548 )
1日目
498
( 548 )
1日目
536
( 590 )
1日目
536
( 590 )
1日目
1,082
( 1,190 )
1日目
1,082
( 1,190 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・メスねじタイプのコネクタなのでボックス内のスペースが多くとれ便利です

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

マシンフレキコネクタ (盤用タイプ) 防水型のレビュー
4平均満足度:4.01件のレビュー
装置間の配線の引き回しに使用しています
4
満足度:4.0
顧客先で床面などに油がある環境で使う装置間の配線の引き回しにマシンフレキを使用するため、装置への引き込みにこの商品を選定...もっと読む
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
マシンフレキコネクタ (盤用タイプ) 防水型
曲がりコネクタ(45°) (ミラフレキMF用) 防水型
GPアダプター Gタイプ ねじ付 ワンタッチ型
CPアダプター ワンタッチ型
曲がりコネクタ(30°) ワンタッチ型
マシンフレキコネクタ 防水型
メーカー未来工業未来工業未来工業未来工業未来工業未来工業
通常価格498-628 -422 -446 -157 -442 -
通常出荷日1日目1日目1日目1日目1日目在庫品1日目〜
材質樹脂樹脂樹脂樹脂樹脂樹脂
防水型防水型ワンタッチ型ワンタッチワンタッチ型-
保護等級IP55----IP55
材質詳細PVCPVCPVCPVCPVCPVC
規格PSEJIS C8412、PSEPSE(コネクタカップリング)PSE(コネクタ)JIS C8412、PSE-
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

樹脂管オプションカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト