17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

エレクトロニクス部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が10型番あります。

プラスエンド(R) Gタイプ 側面ノックアウト付

未確定:候補が10型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

型番リスト

表示件数

適合管

長さ

(mm)

備考

適合・適用

最小発注数量
CD管16
116
トロ防止キャップ 3個付
-
10個
CD管16
116
トロ防止キャップ 3個付、スクリュー釘付
-
10個
CD管16、22
120
トロ防止キャップ 3個付、変換アダプタ 10組付
-
10個
CD管16、22
120
アンカー付(アンカー部許容静荷重 1.96kN(200kgf))、トロ防止キャップ 3個付、変換アダプタ 10組付
-
10個
CD管28
125
-
-
10個
CD管28
125
スクリュー釘付
-
10個
PF管16、22(MFは除く)
121
トロ防止キャップ 3個付、変換アダプタ 10組付
ボルト:W3/8
10個
PF管16、22(MFは除く)
121
アンカー付(アンカー部許容静荷重 1.96kN(200kgf))、トロ防止キャップ 3個付、変換アダプタ 10組付
-
10個
PF管16、22(MFは除く)
121
トロ防止キャップ 3個付、スクリュー釘付、変換アダプタ 10組付
-
10個
PF管28(MFは除く)
123
-
ボルト:W3/8
10個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
376
( 414 )
1日目
372
( 409 )
1日目
376
( 414 )
1日目
420
( 462 )
1日目
375
( 413 )
1日目
376
( 414 )
1日目
376
( 414 )
1日目
420
( 462 )
1日目
372
( 409 )
1日目
375
( 413 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・送り配管による感知器等の取り付けに使用します
・通常の送りエンドよりエンド内のスペースが大きくとれ、配線し易い形状です
・コネクタの取り付けによってL・T・X形に配管が可能です
・22サイズは付属の変換アダプタを使用して16サイズの管を配管できます
・Gタイプだから管の接続解除も一発でOK!
・トロ防止シール付きです
・スクリュー釘付きは打ち込むだけで固定できます
・釘なしタイプはデッキプレート台座(CDE-PD)を使用してデッキプレートに簡単に取り付けることができます
・アンカー付は、VVFケーブルの二重天井への引き込みによる照明器具等の重量物直接取り付けに使用します

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

プラスエンド(R) Gタイプ 側面ノックアウト付のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
プラスエンド(R) Gタイプ 側面ノックアウト付
エンドカバー (コンパクトタイプ) Gタイプ スクリュー釘付
エンドカバー (カド用) Gタイプ
環境配慮型EMシリーズ エンドカバー (標準タイプ) Gタイプ
仮枠ブッシング® (コンパクトタイプ) Gタイプ
仮枠コンビネーションカップリング (コンパクトタイプ) Gタイプ CD管⇒PF管
メーカー未来工業未来工業未来工業未来工業未来工業未来工業
通常価格372-173 -285 -252 -155 -169 -
通常出荷日1日目1日目1日目1日目1日目1日目
グレーグレーグレーミルキーホワイトグレーベージュ
材質難燃ABS樹脂樹脂樹脂樹脂難燃ABS
タイプGGGGGG
ノック付(側面)-----
材質詳細難燃ABS(本体)、PC(ストッパー)PVC(本体)、ABS他(コネクタ)PVC(本体)、ABS他(コネクタ)PE難燃PE(本体)、ABS他(コネクタ)難燃ABS(カップリング本体)、PC(ストッパー)

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

樹脂管オプションカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト