17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

エレクトロニクス部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が2型番あります。
  • 高さ(mm)

    ~mm
  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

パイプスペーサー

未確定:候補が2型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

型番リスト

表示件数

高さ

(mm)

最小発注数量
93
5個
83
5個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
143
( 157 )
1日目
143
( 157 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・二重筋(上筋・下筋)の間での管のツブレ防止・保護に最適です

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

パイプスペーサーのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
パイプスペーサー
管通しスリーブ (PC板用)
LCXインナーサドル
PF管クリップ (W3/8ボルト・調整固定バー用)
養生サポート
タイカスールBP
メーカー未来工業未来工業未来工業未来工業未来工業未来工業
通常価格1433233839136125,341
通常出荷日1日目1日目1日目1日目1日目1日目
グレー濃赤
材質樹脂樹脂樹脂樹脂樹脂その他
適合管CD管、PF管(14、16、22)CD単層波付管(16・22)トラフレキ100PF管16、22CD管16、PF管16CD(PF)管14・16・22・28(CD)
材質詳細PEPVCPVCPOMPE耐火複合材

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

樹脂管オプションカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト