17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

エレクトロニクス部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が2型番あります。

コネクタ (溶着シート付)

未確定:候補が2型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

型番リスト

表示件数

材質

適合管

適合ノックアウト径

(mm)

ネジの呼び

材質詳細

色詳細

電線管の呼び

最小発注数量
その他
樹脂
CD管22
27
G3/4
ABS
オレンジ
22(25)
200個
ベージュ
難燃ABS
PF管22(MFは除く)
27
G3/4
-
-
22(25)
100個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
84
( 92 )
1日目
96
( 106 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・キャップを取り外し不要の溶着シートに変更しました(従来同様トロ侵入がありません)
・溶着シートはそのまま通線できます!(通線すればケーブルで破れ、手で剥がすこともできます)

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

コネクタ (溶着シート付)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
コネクタ (溶着シート付)
GPアダプター Gタイプ ねじ付
盤用コネクタ
PF管用 曲がりコネクタ(45°)
エンドカップリング Gタイプ スクリュー釘付
曲がりコネクタ(30°) Gタイプ
メーカー未来工業未来工業未来工業未来工業未来工業未来工業
通常価格84-798 -157 -126 -245 -126 -
通常出荷日1日目1日目1日目在庫品1日目〜1日目1日目
タイプGGGGGG
備考溶着シート付ねじ付--スクリュー釘付-
規格JIS C8412、PSEPSE(コネクタカップリング)JIS C8412、PSEJIS C8412、PSE-JIS C8412、PSE

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

樹脂管オプションカテゴリの売れ筋ランキング