エレクトロニクス部品技術窓口

確定しました

VE管ウォールカバー

型番:

VEW-22M
解除
  • この商品は10個からご注文いただけます。

  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

VEW-22Mの仕様・寸法情報

ミルキーホワイト
材質
樹脂
適合管
VE16、22
巾(mm)
46
縦(mm)
100
取付穴径φ(mm)
27
材質詳細
PVC
性質
高耐候性
付属品
ステンレス製ねじ
-
-

型番リスト

表示件数
型番
VEW-22M

最小発注数量
ミルキーホワイト
10個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
374
( 411 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・壁面からのケーブル引き出し口の保護、化粧カバーとして使用します

この商品に近い類似品がありませんでした。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

VE管ウォールカバーの型番VEW-22Mのページです。 型番VEW-22Mに関する仕様情報を記載しております。
VE管ウォールカバーのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
VE管ウォールカバー
PF・VE兼用サドル (磁石タイプ) ワンタッチ取付
防水引込みカバー UR都市機構仕様
グラスウール台座
ボルト固定具
台付片サドル用台座
メーカー未来工業未来工業未来工業未来工業未来工業未来工業
通常価格3741,281467 -284131106 -
通常出荷日1日目1日目1日目1日目1日目1日目
材質樹脂樹脂-樹脂
適合管VE16、22PF管16(MFは除く)、VE管16ツバ管:MT-22J---
巾(mm)4641.474.5765032
縦(mm)10034.4120352262
取付穴径φ(mm)27-----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

樹脂管オプションカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト