エレクトロニクス部品技術窓口

確定しました

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

TLステップル

型番:

TLR-10
解除
  • この商品は100個からご注文いただけます。

  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

閲覧中の商品と併せてご検討ください

-閉じる

TLR-10の仕様・寸法情報

材質
材質詳細
SPCC
適合・適用
TLフレキ:10
-
-

型番リスト

表示件数
型番
TLR-10
最小発注数量
100個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
30
( 33 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・CD管・PF管を露出配管する場合の固定に使用します
・打ち込むだけでガッチリ固定できます

この商品に近い類似品がありませんでした。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

TLステップルの型番TLR-10のページです。 型番TLR-10に関する仕様情報を記載しております。
TLステップルのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
TLステップル
クリップ (樹脂タイプ) VE管用
クリップ (樹脂タイプ) PF管用
PF管クリップ (エコノミー) W3/8ボルト用 取り付けワンタッチ
グラスウール台座
ミラクリップ(R) (H・L形鋼用) MRKシリーズ
メーカー未来工業未来工業未来工業未来工業未来工業未来工業
通常価格30137 -137 -51 -284234 -
通常出荷日1日目1日目1日目1日目1日目1日目
材質樹脂樹脂樹脂
材質詳細SPCCPPPPPOMSPHCスチール(本体)、PP(クランプ)
適合・適用TLフレキ:10形鋼金具(SGK、SGKL)形鋼金具(SGK、SGKL)W3/8ボルト、3分異形鉄筋4mmタッピンねじ鋼材厚:8~12mm

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

樹脂管オプションカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト