17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

エレクトロニクス部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が2型番あります。
  • 適合管

  • 長さ(mm)

    ~mm
  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

PVM用 PF管スリーブ (露出用丸形ボックス用PF管スリーブ)

未確定:候補が2型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

型番リスト

表示件数

適合管

長さ

(mm)

適合・適用

最小発注数量
MF-16
35
適合露出用丸形ボックス:PVM22-□
10個
MF-22
40
適合露出用丸形ボックス:PVM28-□
10個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
68
( 75 )
1日目
76
( 84 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・露出用丸形ボックス(VE管受け口)にPF管(ミラフレキMF)を配管する場合に使用します。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

PVM用 PF管スリーブ (露出用丸形ボックス用PF管スリーブ)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
PVM用 PF管スリーブ (露出用丸形ボックス用PF管スリーブ)
管通しスリーブ (PC板用)
クリップ (樹脂タイプ) PF管用
PF管用ベルマウス(PF単層波付管用)
スリーブパッキン (地中梁用貫通スリーブ用パッキン)
PF管ブッシング
メーカー未来工業未来工業未来工業未来工業未来工業未来工業
通常価格68-323137 -69 -1,140 -808 -
通常出荷日1日目1日目1日目1日目1日目1日目
ベージュベージュ
材質樹脂樹脂樹脂自己消火性樹脂製その他樹脂
材質詳細PVCPVCPP難燃PE水膨張NBRPVC

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

樹脂管オプションカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト