17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

エレクトロニクス部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が2型番あります。

PF管両サドル マシンフレキ用

通常単価(税別)
653
税込単価
718
通常出荷日:1日目

自己消火性樹脂製のPF単層波付管用ベルマウスです。ケーブル引込み時の外傷防止、外観の仕上げに適していま...

詳細を確認
未確定:候補が2型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

型番リスト

表示件数

最小発注数量
10個
ミルキーホワイト
10個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
653
( 718 )
1日目
653
( 718 )
1日目

詳細情報

基本情報

自己消火性樹脂製のPF単層波付管用ベルマウスです。
ケーブル引込み時の外傷防止、外観の仕上げに適しています。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

PF管両サドル マシンフレキ用のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
PF管両サドル マシンフレキ用
PF管ステンレス片サドル(取付金具付)
PF管化粧カバー
PF・VE兼用サドル (磁石タイプ) ワンタッチ取付
PF管ステンレスクリップ (取付金具付)瓦用
CDバインド (CD管・PF管用結束線) CBシリーズ
メーカー未来工業未来工業未来工業未来工業未来工業未来工業
通常価格653252 -529 -1,281579 -943 -
通常出荷日1日目1日目1日目1日目1日目1日目
材質樹脂ステンレス樹脂樹脂ステンレス
適合管マシンフレキ70カタログ参照-PF管16(MFは除く)、VE管16--
長さ(mm)163-1000-205300
材質詳細PVCSUS304PVCABSSUS304SWRM

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

樹脂管オプションカテゴリの売れ筋ランキング