17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

エレクトロニクス部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が3型番あります。

PF管用ベルマウス(PF単層波付管用)

未確定:候補が3型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

型番リスト

表示件数

適合管

長さ

(mm)

最小発注数量
PF単層波付管16
18
10個
PF単層波付管22
21.5
10個
PF単層波付管28
24
10個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
69
( 76 )
1日目
91
( 100 )
1日目
126
( 139 )
1日目

詳細情報

基本情報

自己消火性樹脂製のPF単層波付管用ベルマウスです。
ケーブル引込み時の外傷防止、外観の仕上げに適しています。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

PF管用ベルマウス(PF単層波付管用)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
PF管用ベルマウス(PF単層波付管用)
コンビネーションカップリング(CD単層波付管⇔VE管)
コンビネーションカップリング ミラレックス⇔CD単層波付管
ベルマウス
ミラレックスF用 ベルマウス
ミラレックスF用 ベルマウス (ねじ込み式)
メーカー未来工業未来工業未来工業未来工業未来工業未来工業
通常価格69-106 -789 -310 -543 -310 -
通常出荷日1日目1日目1日目1日目1日目1日目
ベージュその他
材質自己消火性樹脂製樹脂樹脂樹脂樹脂樹脂
材質詳細難燃PEABSPVC難燃PE難燃PEPVC
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

樹脂管オプションカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト