17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

エレクトロニクス部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が2型番あります。

PF管ブッシング(半割れタイプ)

未確定:候補が2型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

型番リスト

表示件数

適合管

適合・適用

最小発注数量
PF管22
ケーブル:1.6×2C、1.6×3C、2.0×2C、2.0×3C
10個
PF管28
ケーブル:1.6×2C、1.6×3C、2.0×2C、2.0×3C、2.6×2C、2.6×3C
10個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
90
( 99 )
1日目
126
( 139 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・ケーブル通線後のPF管への異物侵入防止に使用します
・半割れタイプなので、ケーブル通線後に取り付けられます

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

PF管ブッシング(半割れタイプ)のレビュー
5平均満足度:5.01件のレビュー
配管末端処理
5
満足度:5.0
PF管の末端処理の為購入 虫や異物混入対策として使用しました 
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
PF管ブッシング(半割れタイプ)
ミラレックス用 半割れカップリング
ミラレックスF用 半割れカップリング
PF管ブッシング
仮枠ブッシング45°(コンパクトタイプ) PF管用
仮枠ブッシング® (コンパクトタイプ) Gタイプ
メーカー未来工業未来工業未来工業未来工業未来工業未来工業
通常価格90-3,564 -1,737 -808 -117 -155 -
通常出荷日1日目1日目1日目1日目1日目1日目
ベージュグレーグレー
材質樹脂樹脂樹脂樹脂樹脂樹脂
材質詳細エラストマPVCPVCPVC難燃PE難燃PE(本体)、ABS他(コネクタ)
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

樹脂管オプションカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト