エレクトロニクス部品技術窓口

確定しました

PF管ニュー送りエンド

型番:

MFSE-16WK
解除
  • この商品は10個からご注文いただけます。

  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

MFSE-16WKの仕様・寸法情報

ベージュ
材質
樹脂
適合管
PF単層波付管16
長さ(mm)
107
材質詳細
PVC
備考
-
適合・適用
-
-
-

型番リスト

表示件数
型番
MFSE-16WK

材質

適合管

材質詳細

備考

適合・適用

最小発注数量
ベージュ
樹脂
PF単層波付管16
PVC
-
-
10個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
245
( 270 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・送り配管による感知器等の取り付けに使用します
・アンカー付はVVFケーブル送り配線による照明器具等の重量物直接取り付けに使用します

この商品に近い類似品がありませんでした。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

PF管ニュー送りエンドの型番MFSE-16WKのページです。 型番MFSE-16WKに関する仕様情報を記載しております。
PF管ニュー送りエンドのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
PF管ニュー送りエンド
PF管化粧カバー
PF管両サドル マシンフレキ用
PF管ステンレスクリップ (取付金具付)
PF管ステンレスクリップ (取付金具付)瓦用
CDバインド (CD管・PF管用結束線) CBシリーズ
メーカー未来工業未来工業未来工業未来工業未来工業未来工業
通常価格245529 -653486 -579 -943 -
通常出荷日1日目1日目1日目1日目1日目1日目
長さ(mm)107100016364.5205300

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

樹脂管オプションカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト