エレクトロニクス部品技術窓口

確定しました

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

PF・VE兼用サドル (磁石タイプ) ワンタッチ取付

型番:

SPFM-16J
解除
  • この商品は10個からご注文いただけます。

  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:
-閉じる

SPFM-16Jの仕様・寸法情報

ベージュ
材質
樹脂
適合管
PF管16(MFは除く)、VE管16
巾(mm)
41.4
縦(mm)
34.4
厚さ(mm)
40
材質詳細
ABS
-
-

型番リスト

表示件数
型番
SPFM-16J
最小発注数量
10個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,281
( 1,409 )
1日目

詳細情報

基本情報

鋼材に磁石でくっつけるだけのワンタッチ型のPF・VE兼用サドルです。
適合管はPF管16(MFは除く)、VE管16です。

この商品に近い類似品がありませんでした。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

PF・VE兼用サドル (磁石タイプ) ワンタッチ取付の型番SPFM-16Jのページです。 型番SPFM-16Jに関する仕様情報を記載しております。
PF・VE兼用サドル (磁石タイプ) ワンタッチ取付のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
PF・VE兼用サドル (磁石タイプ) ワンタッチ取付
VE管ウォールカバー
台付片サドル用台座
プラスエンド(スクリュー釘なし)用 デッキプレート台座
グラスウール台座
ケーブルハンガー (ダブルタイプ) 取り付けワンタッチ
メーカー未来工業未来工業未来工業未来工業未来工業未来工業
通常価格1,281374106 -143284146 -
通常出荷日1日目1日目1日目1日目1日目1日目
ベージュ-グレーシルバーグレー
材質樹脂樹脂樹脂樹脂樹脂
適合管PF管16(MFは除く)、VE管16VE16、22----
巾(mm)41.4463287.27616
縦(mm)34.41006275.435-
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

樹脂管オプションカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト