17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

エレクトロニクス部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が3型番あります。

F・ころブッシング® (VVFケーブルころがし配線用) スクリュー釘付

通常単価(税別)
132262
税込単価
145288
通常出荷日:1日目

【特長】・間仕切り壁への落し込み、立ち上り等に使用します・コンパクトですから配筋の妨げになりません(先...

詳細を確認
未確定:候補が3型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

型番リスト

表示件数

適合管

長さ

(mm)

最小発注数量
CD管16
62.5
10個
CD管22
70
10個
CD管28
82
10個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
132
( 145 )
1日目
159
( 175 )
1日目
262
( 288 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・間仕切り壁への落し込み、立ち上り等に使用します
・コンパクトですから配筋の妨げになりません(先付けができます)
・付属のスクリュー釘1本打ち込むだけで固定できます

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

F・ころブッシング® (VVFケーブルころがし配線用) スクリュー釘付のレビュー
5平均満足度:5.01件のレビュー
配管抑えに
5
満足度:5.0
新設の配管入れ込みで使います。 釘で打ち込んで固定するだけですので簡単です。使う場所は限られていますが、立ち上がりから横...もっと読む
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
F・ころブッシング® (VVFケーブルころがし配線用) スクリュー釘付
CD管ステップル スクリュー釘付
エンドカバー (コンパクトタイプ) Gタイプ スクリュー釘付
プラスエンド(スクリュー釘なし)用 デッキプレート台座
断熱材用F・ころエンド 取り付け工具
ケーブルハンガー 取り付けワンタッチ
メーカー未来工業未来工業未来工業未来工業未来工業未来工業
通常価格132-44 -173 -14329089 -
通常出荷日1日目1日目1日目1日目1日目1日目
グレーその他グレーグレー
材質樹脂樹脂樹脂樹脂樹脂樹脂
材質詳細PVCABSPVC(本体)、ABS他(コネクタ)PEPCPOM
備考スクリュー釘付スクリュー釘付スクリュー釘付デッキプレート厚:~1.6mm、ドリル径:9~13mmシャンク径(φ9mm)許容静荷重:2kgf(20N)

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

樹脂管オプションカテゴリの売れ筋ランキング