17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

エレクトロニクス部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が6型番あります。

F・ころエンド® (Gタイプ・釘無)

通常単価(税別)
152347
税込単価
167382
通常出荷日:1日目

【特長】・VVFケーブルの二重天井への引き込み、感知器等の取り付けに使用します・釘1本打ち込むだけで固...

詳細を確認
未確定:候補が6型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

型番リスト

表示件数

適合管

長さ

(mm)

色詳細

最小発注数量
CD管16
91.2
グレー(本体)、オレンジ(ストッパー)
10個
CD管22
84.8
グレー(本体)、オレンジ(ストッパー)
10個
CD管28
110.8
グレー(本体)、オレンジ(ストッパー)
10個
PF管16(MFは除く)
84.1
-
10個
PF管22(MFは除く)
85.8
-
10個
PF管28(MFは除く)
115.5
-
10個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
152
( 167 )
1日目
180
( 198 )
1日目
347
( 382 )
1日目
152
( 167 )
1日目
180
( 198 )
1日目
347
( 382 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・VVFケーブルの二重天井への引き込み、感知器等の取り付けに使用します
・釘1本打ち込むだけで固定できます
・トロ防止シール付です

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

F・ころエンド® (Gタイプ・釘無)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
F・ころエンド® (Gタイプ・釘無)
F・ころエンド® (アンカー付) Gタイプ
環境配慮型EMシリーズ F・ころエンド® (スクリュー釘付) Gタイプ
エンドカバー (コンパクトタイプ) Gタイプ スクリュー釘付
ケーブルハンガー (ダブルタイプ) 取り付けワンタッチ
断熱材用 F・ころエンド (Gタイプ)
メーカー未来工業未来工業未来工業未来工業未来工業未来工業
通常価格152-207 -260 -173 -146 -146 -
通常出荷日1日目1日目1日目1日目1日目1日目
グレーグレーミルキーホワイトグレーグレーベージュ
材質難燃ABS難燃ABS難燃ABS樹脂樹脂難燃ABS
タイプGGGGダブルタイプG
備考釘無アンカー付スクリュー釘付スクリュー釘付許容静荷重:2kgf(20N)-

樹脂管オプションカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト