17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

エレクトロニクス部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が5型番あります。

CD管片サドル

未確定:候補が5型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

型番リスト

表示件数

適合管

長さ

(mm)

最小発注数量
CD管14
39.5
50個
CD管16
41.5
50個
CD管22
49.3
50個
CD管28
58.5
50個
CD管36
67.6
20個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
43
( 47 )
1日目
54
( 59 )
1日目
69
( 76 )
1日目
103
( 113 )
1日目
177
( 195 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・CD管を露出配管する場合の固定に使用します。
・ビス1本でガッチリ固定できます。
・仮固定できるビス穴付。

カタログ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

CD管片サドルのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
CD管片サドル
両サドル(CD管用)
CD管カップリング(Gタイプ)
CPアダプター(CD管用)
CD管用 曲がりコネクタ (45°)
仮枠カップリング(CD管用・コンパクトタイプ)
メーカー未来工業未来工業未来工業未来工業未来工業未来工業
通常価格43-54 -78 -270 -95 -126 -
通常出荷日1日目1日目在庫品1日目〜1日目1日目1日目
その他ナチュラルその他その他その他その他
材質樹脂樹脂樹脂樹脂樹脂樹脂
材質詳細PEPEABSABSABSABS他
色詳細オレンジナチュラル(乳白系)オレンジオレンジオレンジオレンジ
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

樹脂管オプションカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト