17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

エレクトロニクス部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が5型番あります。
  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

CDバインド (CD管・PF管用結束線) CBシリーズ

通常単価(税別)
9432,143
税込単価
1,0372,357
通常出荷日:1日目

【特長】・CD管、PF管を鉄筋等に結束する場合に使用します。・樹脂被覆が施してありますから管を傷めませ...

詳細を確認
未確定:候補が5型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

型番リスト

表示件数

最小発注数量
1個
1個
1個
1個
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,286
( 1,415 )
1日目
2,143
( 2,357 )
1日目
2,143
( 2,357 )
1日目
943
( 1,037 )
1日目
943
( 1,037 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・CD管、PF管を鉄筋等に結束する場合に使用します。
・樹脂被覆が施してありますから管を傷めません。
・ベルト掛けできる便利なクリップに束ねてあります。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

CDバインド (CD管・PF管用結束線) CBシリーズのレビュー
5平均満足度:5.01件のレビュー
PF管の結束
5
満足度:5.0
太さ・硬さがちょうど良く巻きやすい。長さに少しゆとりがある。
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
CDバインド (CD管・PF管用結束線) CBシリーズ
CDガード
PF管両サドル マシンフレキ用
PF管化粧カバー
PF管ステンレスクリップ (取付金具付)瓦用
PF管ステンレスクリップ (取付金具付)
メーカー未来工業未来工業未来工業未来工業未来工業未来工業
通常価格943-69 -653529 -579 -486 -
通常出荷日1日目1日目1日目1日目1日目1日目
材質樹脂樹脂ステンレスステンレス
外径(φD)(mm)0.9-----
長さ(mm)30054163100020564.5
材質詳細SWRMSGCCPVCPVCSUS304SUS304
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

樹脂管オプションカテゴリの売れ筋ランキング