エレクトロニクス部品技術窓口

確定しました

  • 操作部形状

    ~mm
  • ノッチ数

    ~mm
  • 停止・リターン

    • リターン
  • 端子形状

  • 操作部寸法 幅(mm)

    ~mm
  • パネル奥行き 寸法(mm)

    ~mm
  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能

ツマミ形セレクタスイッチ A165S/W

通常単価(税別)
1,387
税込単価
1,526
通常出荷日:在庫品1日目当日出荷可能

分離形で丸胴形Φ16シリーズ。【特長】・押ボタンスイッチ形A16シリーズと同じ分離形28.5mmの短胴...

詳細を確認

型番:

A165S-J3A-2
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

A165S-J3A-2の仕様・寸法情報

種類
ツマミ形セレクタスイッチ
操作部形状
長方形
取付穴
φ16
照光
接点構成(キーロック、セレクタ)
2c
鍵付き
ノッチ数
3
停止・リターン
[リターン] リターン
端子形状
はんだ端子
保護構造
安全規格
UL / CUL / TUV / CCC
操作部寸法 高さ(mm)
18
操作部寸法 幅(mm)
24
パネル奥行き 寸法(mm)
47
保護構造 詳細
IP65
RoHS?
10

型番リスト

表示件数
型番
A165S-J3A-2

操作部形状

ノッチ数

停止・リターン

端子形状

操作部寸法 幅

(mm)

パネル奥行き 寸法

(mm)

RoHS?最小発注数量
長方形
3
[リターン] リターン
はんだ端子
24
47
10
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,387
( 1,526 )
在庫品1日目当日出荷可能

詳細情報

基本情報

分離形で丸胴形Φ16シリーズ。
【特長】
・押ボタンスイッチ形A16シリーズと同じ分離形28.5mmの短胴化を実現。
・一般負荷と微小負荷どちらにも使用可能な共通接点。
・EN60947-5-1認証。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ツマミ形セレクタスイッチ A165S/Wの型番A165S-J3A-2のページです。 型番A165S-J3A-2に関する仕様情報を記載しております。
ツマミ形セレクタスイッチ A165S/Wのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ツマミ形セレクタスイッチ A165S/W
プラトーヘッド セレクタスイッチ A3US
25Φ セレクタスイッチ 2ノッチ
Φ16 A6シリーズ鍵付セレクタスイッチ 丸形
φ16 A6シリーズ鍵付セレクタスイッチ 正角形
メーカーオムロンオムロンマルヤス電業IDECIDEC
通常価格1,3872,3909203,080 -2,970 -
通常出荷日在庫品1日目1日目在庫品1日目在庫品1日目〜在庫品1日目〜
種類ツマミ形セレクタスイッチツマミ形セレクタスイッチセレクタキーロックスイッチキーロックスイッチ
取付穴φ16φ25φ25φ16φ16.2
照光
接点構成(キーロック、セレクタ)2c1c2a--
鍵付き
よく一緒に購入される商品

セレクタスイッチカテゴリの売れ筋ランキング