17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

エレクトロニクス部品技術窓口

ECOnectシリーズ ENR1無線環境ユニット I/Oタイプ

※写真はイメージになり、ご選定の型番によって内容や形状が異なる場合がございます。

ECOnectシリーズ ENR1無線環境ユニット I/Oタイプ

比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。比較リストに追加
販売終了

型番

UENRMU005

2021年09月に販売終了となりました。

メーカー製造終了品ではなくミスミ取り扱い終了となります。取り扱い再開予定および推奨代替品はございません。

ENR1無線環境ユニット I/Oタイプは、920MHz帯無線で、
入力機器、出力機器とのON/OFF信号の通信を行なう無線ユニット

■特長
・長距離通信
・上位機器の指令がなくても、最大8種類の警報が可能な『1:N通報』

ご注意

  • 材料や部材入手難などの影響により納期が不安定になっています。
    販売中の商品においても、在庫の入荷状況に応じ、今後、一時的に販売を停止する可能性があります。
    注文停止中の商品は、再入荷時期の目途が立っておりません。

指定中の仕様・寸法情報

商品タイプ
ENR1無線環境ユニット 親機 I/Oタイプ
機能
子機は中継機能あり
製品内容
I/Oタイプ、入力8点、出力8点(NPN)、通信エラー出力1点(NPN)、RS-232C、電源ケーブルは同梱。
-
-

技術サポート窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト