17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

エレクトロニクス部品技術窓口

KS1信号変換器 AKS1202

※写真はイメージになり、ご選定の型番によって内容や形状が異なる場合がございます。

KS1信号変換器

比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。比較リストに追加
販売終了

型番

AKS1202

2023年01月に販売終了となりました。

推奨代替品はございません。

既存設備を簡単にIoT化!
RS232C/RS485のデータを簡単にLANで集中監視できます!!
【特長】
簡単接続
・各種コネクタは前面に配置
簡単操作
・IPアドレスの設定は設定ソフト「Configurator WD」を使用
・通信設定は、正面と側面に通信設定スイッチを使用する方法と、設定ツール「Configurator WD」を使用して設定する方法の2種類があります
RS232C、RS485信号の切替不要でLAN接続可(各ボートを搭載)
・設置が簡単なDINレール取付けタイプ
経済価格
・導入しやすい価格

ご注意

  • 材料や部材入手難などの影響により納期が不安定になっています。
    販売中の商品においても、在庫の入荷状況に応じ、今後、一時的に販売を停止する可能性があります。
    注文停止中の商品は、再入荷時期の目途が立っておりません。

指定中の仕様・寸法情報

規格
CE / UL / CUL / CSA
商品タイプ
信号変換器
定格操作電圧(V)
DC24
RoHS?
10

この商品に近い類似品がありませんでした。

技術サポート窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト