17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

KW4Mエコパワーメータ

※写真はイメージになり、ご選定の型番によって内容や形状が異なる場合がございます。

KW4Mエコパワーメータ

比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。比較リストに追加
販売終了

型番

AKW5111

2021年09月に販売終了となりました。

推奨代替品はございません。

ビルや工場の、無駄な電気の見張り番

■特長
・操作性を配慮した、基本機能を搭載
・400V AC系の電力計測にも対応できます
・PLCに簡単接続
・防塵・防水対応

ご注意

  • 材料や部材入手難などの影響により納期が不安定になっています。受注停止中の商品は、次回入荷の目途が立っていません。
■計測機器特集ページのご紹介
品揃え拡大中!電源装置やテスターをはじめ、計測機器周辺商品をご紹介しております。

指定中の仕様・寸法情報

商品区分
本体
アナログ/デジタル
デジタル
直流/交流
交流
単相/三相
単相 / 三相
最大入力電圧(V)
240
最大入力電流(A)
CTによる
測定範囲:積算電力量(Wh)
0.00~9999999990
測定範囲:消費電力(W)
0.00~9999990
電源
AC 100~120/200~240V
通信
RS-485
寸法(W×D×H)(mm)
48×81.9×48
本体質量(g)
140