ツール用品技術窓口

確定しました

  • 最大入力電圧(V)

    ~mm
  • 出荷日

    • すべて
    • 5日以内

KW1M エコパワーメータ

通常単価(税別)
21,56119,894
税込単価
23,71721,883
一部SALE 2026.03.31まで
通常出荷日:5日目

KW1M(スタンダードタイプ)■特長・奥行き(厚み)50mmの小型・薄型形状 75mm×90mm×50...

詳細を確認
  • 材料や部材入手難などの影響により納期が不安定になっています。受注停止中の商品は、次回入荷の目途が立っていません。

型番:

AKW1110B
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

AKW1110Bの仕様・寸法情報

商品区分
本体
アナログ/デジタル
デジタル
直流/交流
交流
単相/三相
単相 / 三相
最大入力電圧(V)
220
最大入力電流(A)
CTによる
測定範囲:積算電力量(Wh)
0.00~9999999990
測定範囲:積算時間(H)
0.0~99999.9
測定範囲:消費電力(W)
0.00~9999990
電源
AC 100~240V
通信
RS-485
寸法(W×D×H)(mm)
75×50×90
本体質量(g)
170
-
-

型番リスト

表示件数
型番
AKW1110B

最大入力電圧

(V)

最小発注数量
220
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
21,56119,894
( 21,883 )
5日目

詳細情報

基本情報

KW1M(スタンダードタイプ)

■特長
・奥行き(厚み)50mmの小型・薄型形状
 75mm×90mm×50mm 幅75mmはブレーカ3Pモジュールと同一寸法です。
・機器組込み、盤内設置に最適
 「ネジ締め」、「DINレール」の2種類での取付けができます。
・使用電力量と使用電力料金の表示が切替できます。
・CO2使用量の換算値表示ができます。
・ネットワーク対応
 1.RS485標準準拠、2.MEWTOCOL・Modbus(RTU)
・お知らせ機能付き
 AKW1110B:超過電力・電流警報:電力または電流の使いすぎを警報でお知らせします。
 AKW1111B:超過電力・電流・待機電力警報:電力または電流の使いすぎなどを警報でお知らせします。
・アワーメータ機能付き
・端子カバー付きで作業の安全性を確保

ご注意

  • 材料や部材入手難などの影響により納期が不安定になっています。受注停止中の商品は、次回入荷の目途が立っていません。
■計測機器特集ページのご紹介
品揃え拡大中!電源装置やテスターをはじめ、計測機器周辺商品をご紹介しております。

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

KW1M エコパワーメータの型番AKW1110Bのページです。 型番AKW1110Bに関する仕様情報を記載しております。
KW1M エコパワーメータのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
KW1M エコパワーメータ
電力量モニタ&ロガー KM-D1
日置(HIOKI) クランプオンパワーロガー PW3360-10
クランプオンパワーロガー PW3360-91
電源品質アナライザKEW6315
コンパクトパワーメータ
メーカーPanasonicオムロン日置電機日置電機共立電気計器共立電気計器
通常価格21,56149,440 -136,708191,713228,70095,600 -
通常出荷日5日目1日目6日目9日目6日目6日目
商品区分本体本体本体本体本体本体
アナログ/デジタルデジタルデジタルデジタルデジタルデジタルデジタル
直流/交流交流交流交流交流--
単相/三相単相 / 三相単相 / 三相単相 / 三相単相 / 三相単相 / 三相単相 / 三相
最大入力電流(A)CTによる600使用するセンサによる5000--
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

電力計カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト