17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

エレクトロニクス部品技術窓口

KW9M エコパワーメータ

※写真はイメージになり、ご選定の型番によって内容や形状が異なる場合がございます。

KW9M エコパワーメータ

比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。比較リストに追加
販売終了

型番

AKW91110

2021年10月に販売終了となりました。

推奨代替品はございません。

省エネと電力監視を1台で両立

■特長
・積算有効電力 0.01Whから計測に対応。短周期でデータを収集した場合でも、
 1Wh単位ではわからなかった、より細かな変化を監視することが可能になりました。
 ※RS485通信による読み出しのみ。画面表示はできません。
・RS485通信の通信速度(ボーレート)に115,200bps、57,600bpsを追加し、
 より高速でデータ収集が可能になりました。

ご注意

  • 【取扱い終了品】在庫無くなり次第、ミスミでは受注受付を終了します。本件に対するお問い合わせは本ページ右上の『エレクトロニクス部品技術窓口』のチャット・お問合せフォームからお願いします。
  • 材料や部材入手難などの影響により納期が不安定になっています。受注停止中の商品は、次回入荷の目途が立っていません。

指定中の仕様・寸法情報

商品タイプ
スタンダードタイプ
通信プロトコル
MEWTOCOL、MODBUS(RTU)、DL/T645-2007切替
操作電源(V)
AC85-264、DC100-300
入力計測電圧(V)
AC0~500
単相 電力計測
2線/3線
三相 電力計測
3線/4線
取付方法
盤面取付
Panasonic注文品番
AKW91110
超過警報出力
-
付属機能
-
寸法 幅×高さ×奥行(mm)
96×96×68
RoHS2(10物質)?
対応

技術サポート窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト