17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

エレクトロニクス部品技術窓口

絞り込み条件

まずは条件を 絞り込んでください

未確定:候補が3型番あります。

VLコネクタ(中継接続用)

通常単価(税別)
70116
税込単価
77128
通常出荷日:在庫品1日目当日出荷可能

【特長】・大電流に対応した6.2mmピッチ電線対電線接続および電線対プリント基板接線の2種類の接続に対...

詳細を確認
  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。
    セールは規定数量に達し次第、予告無しに終了する恐れがあります。正しい単価は【価格を確認】を押下し、ご確認ください。
  • こちらの商品は仕様や使い方についての技術的質問、該非判定書等の輸出用書類、環境負荷物質や生産国についてのお問合せを受け付けておりません。
未確定:候補が3型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

型番リスト

表示件数
関連

適用ピン・コンタクト

極数

用途

電線接続方法

商品分類

ピッチ

(mm)

適用電線範囲

(AWG)

製品形態

その他規格

RoHS?最小発注数量
オス
6
プリント基板用
ハンダ
ハウジング
6.2
#22~12
-
UL94V-0
10
10個
メス
3
プリント基板用
ハンダ
ハウジング
6.2
#22~12
-
UL94V-0
10
10個
メス
6
プリント基板用
ハンダ
ハウジング
6.2
#22~12
-
UL94V-0
10
5個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
99
( 109 )
在庫品1日目当日出荷可能
70
( 77 )
在庫品1日目当日出荷可能
116
( 128 )
在庫品1日目当日出荷可能

詳細情報

基本情報

【特長】
・大電流に対応した6.2mmピッチ電線対電線接続および電線対プリント基板接線の2種類の接続に対応したコネクタです。
・コンタクトの不完全挿入、抜けを防止するリテーナが使用でき、大電流回路を安全に確実に接続します。
・ハウジングランス方式。
・リテーナ。
・大電流通電に対応。
・2種接続に適応。

ご注意

  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。
    セールは規定数量に達し次第、予告無しに終了する恐れがあります。正しい単価は【価格を確認】を押下し、ご確認ください。
  • こちらの商品は仕様や使い方についての技術的質問、該非判定書等の輸出用書類、環境負荷物質や生産国についてのお問合せを受け付けておりません。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

VLコネクタ(中継接続用)のレビュー
4.5平均満足度:4.52件のレビュー
装置の配線用として
5
満足度:5.0
装置の配線用として。 コネクタにはいつも気を使いますが、中華製のものよりも断然安心感があります。
2人が参考にしています。
冶具の中間コネクタとして
4
満足度:4.0
冶具の中間コネクタとして使用しました。適当なコネクタであったためHLコネクタ(中継接続用コネクタ)とともに選定し購入しま...もっと読む
1人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
VLコネクタ(中継接続用)
XAコネクタ(中継接続用コネクタ)
VHコネクタ(プリント基板用コネクタ)
XHコネクタ
VAコネクタ
スプリング式コネクタ WINSTA MINI 890シリーズ
メーカー日本圧着端子製造日本圧着端子製造日本圧着端子製造日本圧着端子製造日本圧着端子製造ワゴ
通常価格70-6 -52 -57 -57 -471 -
通常出荷日在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目〜在庫品1日目在庫品1日目〜
コネクタ形状角型角型角型角型角型角型
コネクタシリーズ頭文字V・W・XV・W・XV・W・XV・W・XV・W・XV・W・X
V・W・XVLXAVHXHVAWINSTA® MINI
許容電流(A)AC/DC20AC/DC3AC/DC10AC/DC3AC/DC716
許容電圧(V)AC/DC600AC/DC250AC/DC250AC/DC250AC/DC250250
よく一緒に購入される商品

ナイロンコネクタカテゴリの売れ筋ランキング