17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

エレクトロニクス部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が900型番あります。
  • 芯数(芯)

    ~mm
  • 導体断面積(mm2)

    • 0.75
  • 全長(m)

    ~mm
  • 仕上り外径(mm)

    ~mm
  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能
    • 3日以内

工業自動化ケーブル VCT 332X(BK)シリーズ

通常単価(税別)
3,567259,914
税込単価
3,924285,905
通常出荷日:3日目一部当日出荷可能

【特長】・柔軟性。・シ−スつや消し。・耐油性。【用途】・汎用機器への配線。・電動工具の配線。・油環境下...

詳細を確認
  • 【型番変更】2023年3月31日に現在販売している型式での販売を終了し、2023年3月31日より新たな型式にて販売を致します。商品仕様に関する変更はございません。変更後の型番についてはこちらをご確認ください。なお、製造メーカーにおける仕様変更や型式の変更はなく、ミスミ側での販売型式の変更となります。
    本件に対するお問い合わせは本ページ右上の『エレクトロニクス部品技術窓口』のチャット・お問合せフォームからお願いします。
  • 【規格認証対応終了】本商品につきまして、これまで認証を取得しておりましたTR-CU(Customs Union Technical Regulations 関税同盟技術規則)が、昨今の国際情勢から認証更新が困難になりました。メーカーカタログに「EAC」表記がありますが、対応しておりませんので予めご了承ください。
  • 【製品断面仕様変更】
    2025年9月生産分より、メーカーの設備運用の都合上、下記型式の緑ベースと黄色ベースの断面色品が混在いたします。
    型式:VCT332X(BK)-5.5SQ-4
    ただし、線心の外観(緑60:黄40)は変わりなく、また製品性能、適合規格にも影響はございませんので、ご了承のほどよろしくお願い申し上げます。
詳細を確認
未確定:候補が900型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

構造表 / Construction table

導体/ Conductor 絶縁/ Insulation 心数
Number of
conductors
シールド無し/ Non-shield 電気特性/ Electrical characteristics
公称断面積
Nominal cross
sectional area
外径(約㎜)
Diameter
(Approx.㎜)
〈構成Construction〉
外径(約㎜)
Diameter
(Approx.㎜)
シース外径(約㎜)
Sheath diameter
(Approx.㎜)
概算重量
Approx.weight
(kg/ km)
許容電流
Allowable
ampacity
(A)
導体抵抗
Conductor
resistance
20℃(Ω / ㎞)
絶縁抵抗
Insulation
resistance
20℃(M Ω㎞)
0.75㎟ 1.1
〈30/0.18〉
2.7 2 8.8 100 12 25.1 以下
(Max 25.1)
50 以上
(Min 50)
3 9.2 115 10
4 9.9 130 9
1.25㎟ 1.5
〈50/0.18〉
3.1 2 9.6 120 16 15.1 以下
(Max 15.1)
50 以上
(Min 50)
3 10.0 140 14
4 11.0 170 13
2㎟ 1.8
〈37/0.26〉
3.4 2 10.5 150 22 9.79 以下
(Max 9.79)
50 以上
(Min 50)
3 11.0 175 19
4 12.0 210 17
3.5㎟ 2.5 4.1 4 14.0 320 - 5.24 40
5.5㎟ 3.1 5.1 4 16.5 470 - 3.37 40
8㎟ 3.7 6.1 4 19.5 670 - 2.39 40

型番リスト

表示件数

芯数

(芯)

導体断面積

(mm2)

全長

(m)

仕上り外径

(mm)

RoHS?最小発注数量
3
[0.75] 0.75
1
9.2
10
1個
3
[0.75] 0.75
2
9.2
10
1個
3
[0.75] 0.75
3
9.2
10
1個
3
[0.75] 0.75
4
9.2
10
1個
3
[0.75] 0.75
5
9.2
10
1個
3
[0.75] 0.75
6
9.2
10
1個
3
[0.75] 0.75
7
9.2
10
1個
3
[0.75] 0.75
8
9.2
10
1個
3
[0.75] 0.75
9
9.2
10
1個
3
[0.75] 0.75
10
9.2
10
1個
3
[0.75] 0.75
11
9.2
10
1個
3
[0.75] 0.75
12
9.2
10
1個
3
[0.75] 0.75
13
9.2
10
1個
3
[0.75] 0.75
14
9.2
10
1個
3
[0.75] 0.75
15
9.2
10
1個
3
[0.75] 0.75
16
9.2
10
1個
3
[0.75] 0.75
17
9.2
10
1個
3
[0.75] 0.75
18
9.2
10
1個
3
[0.75] 0.75
19
9.2
10
1個
3
[0.75] 0.75
20
9.2
10
1個
3
[0.75] 0.75
21
9.2
10
1個
3
[0.75] 0.75
22
9.2
10
1個
3
[0.75] 0.75
23
9.2
10
1個
3
[0.75] 0.75
24
9.2
10
1個
3
[0.75] 0.75
25
9.2
10
1個
3
[0.75] 0.75
26
9.2
10
1個
3
[0.75] 0.75
27
9.2
10
1個
3
[0.75] 0.75
28
9.2
10
1個
3
[0.75] 0.75
29
9.2
10
1個
3
[0.75] 0.75
30
9.2
10
1個
3
[0.75] 0.75
31
9.2
10
1個
3
[0.75] 0.75
32
9.2
10
1個
3
[0.75] 0.75
33
9.2
10
1個
3
[0.75] 0.75
34
9.2
10
1個
3
[0.75] 0.75
35
9.2
10
1個
3
[0.75] 0.75
36
9.2
10
1個
3
[0.75] 0.75
37
9.2
10
1個
3
[0.75] 0.75
38
9.2
10
1個
3
[0.75] 0.75
39
9.2
10
1個
3
[0.75] 0.75
40
9.2
10
1個
3
[0.75] 0.75
41
9.2
10
1個
3
[0.75] 0.75
42
9.2
10
1個
3
[0.75] 0.75
43
9.2
10
1個
3
[0.75] 0.75
44
9.2
10
1個
3
[0.75] 0.75
45
9.2
10
1個
3
[0.75] 0.75
46
9.2
10
1個
3
[0.75] 0.75
47
9.2
10
1個
3
[0.75] 0.75
48
9.2
10
1個
3
[0.75] 0.75
49
9.2
10
1個
3
[0.75] 0.75
50
9.2
10
1個
3
[0.75] 0.75
51
9.2
10
1個
3
[0.75] 0.75
52
9.2
10
1個
3
[0.75] 0.75
53
9.2
10
1個
3
[0.75] 0.75
54
9.2
10
1個
3
[0.75] 0.75
55
9.2
10
1個
3
[0.75] 0.75
56
9.2
10
1個
3
[0.75] 0.75
57
9.2
10
1個
3
[0.75] 0.75
58
9.2
10
1個
3
[0.75] 0.75
59
9.2
10
1個
3
[0.75] 0.75
60
9.2
10
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
3,567
( 3,924 )
3日目
3,567
( 3,924 )
3日目
3,567
( 3,924 )
3日目
3,567
( 3,924 )
3日目
3,567
( 3,924 )
3日目
4,280
( 4,708 )
3日目
4,994
( 5,493 )
3日目
5,707
( 6,278 )
3日目
6,420
( 7,062 )
3日目
7,134
( 7,847 )
3日目
3,736
( 4,110 )
3日目
4,076
( 4,484 )
3日目
4,416
( 4,858 )
3日目
4,755
( 5,231 )
3日目
5,095
( 5,605 )
3日目
5,435
( 5,979 )
3日目
5,774
( 6,351 )
3日目
6,114
( 6,725 )
3日目
6,454
( 7,099 )
3日目
6,793
( 7,472 )
3日目
7,133
( 7,846 )
3日目
7,473
( 8,220 )
3日目
7,812
( 8,593 )
3日目
8,152
( 8,967 )
3日目
8,492
( 9,341 )
3日目
8,831
( 9,714 )
3日目
9,171
( 10,088 )
3日目
9,511
( 10,462 )
3日目
9,850
( 10,835 )
3日目
10,190
( 11,209 )
3日目
10,530
( 11,583 )
3日目
10,869
( 11,956 )
3日目
11,209
( 12,330 )
3日目
11,549
( 12,704 )
3日目
11,888
( 13,077 )
3日目
12,228
( 13,451 )
3日目
12,568
( 13,825 )
3日目
12,907
( 14,198 )
3日目
13,247
( 14,572 )
3日目
13,587
( 14,946 )
3日目
13,926
( 15,319 )
3日目
14,266
( 15,693 )
3日目
14,606
( 16,067 )
3日目
14,945
( 16,440 )
3日目
15,285
( 16,814 )
3日目
15,625
( 17,188 )
3日目
15,964
( 17,560 )
3日目
16,304
( 17,934 )
3日目
16,644
( 18,308 )
3日目
16,111
( 17,722 )
3日目
16,433
( 18,076 )
3日目
16,756
( 18,432 )
3日目
17,078
( 18,786 )
3日目
17,400
( 19,140 )
3日目
17,722
( 19,494 )
3日目
18,044
( 19,848 )
3日目
18,367
( 20,204 )
3日目
18,689
( 20,558 )
3日目
19,011
( 20,912 )
3日目
19,333
( 21,266 )
3日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・柔軟性。
・シ−スつや消し。
・耐油性。
【用途】
・汎用機器への配線。
・電動工具の配線。
・油環境下での配線。

ご注意

  • 【型番変更】2023年3月31日に現在販売している型式での販売を終了し、2023年3月31日より新たな型式にて販売を致します。商品仕様に関する変更はございません。変更後の型番についてはこちらをご確認ください。なお、製造メーカーにおける仕様変更や型式の変更はなく、ミスミ側での販売型式の変更となります。
    本件に対するお問い合わせは本ページ右上の『エレクトロニクス部品技術窓口』のチャット・お問合せフォームからお願いします。
  • 【規格認証対応終了】本商品につきまして、これまで認証を取得しておりましたTR-CU(Customs Union Technical Regulations 関税同盟技術規則)が、昨今の国際情勢から認証更新が困難になりました。メーカーカタログに「EAC」表記がありますが、対応しておりませんので予めご了承ください。
  • 【製品断面仕様変更】
    2025年9月生産分より、メーカーの設備運用の都合上、下記型式の緑ベースと黄色ベースの断面色品が混在いたします。
    型式:VCT332X(BK)-5.5SQ-4
    ただし、線心の外観(緑60:黄40)は変わりなく、また製品性能、適合規格にも影響はございませんので、ご了承のほどよろしくお願い申し上げます。

カタログ

商品担当おすすめ

  • SS30UCR UL/CE対応 画像

    ミスミ

    SS30UCR UL/CE対応

    30V ロボットケーブル(UL・CE対応)。業界トップクラスの細さと屈曲性に優れたおすすめの商品。

  • SS300R UL規格 小径 画像

    ミスミ

    SS300R UL規格 小径

    300V 小径・ロボットケーブル(UL対応)。コストパフォーマンス・柔軟性に優れ、多くのシーンで使いやすいケーブルです。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

工業自動化ケーブル VCT 332X(BK)シリーズのレビュー
5平均満足度:5.01件のレビュー
ケーブル交換
5
満足度:5.0
ヨーロッパ製機械のケーブル交換に使用。 ケーブルに数字のマーキングだったので同様の物が手に入れることが出来てよかった。
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
工業自動化ケーブル VCT 332X(BK)シリーズ
電力およびコントロールケーブル ÖLFLEX CLASSIC 110シリーズ
電力およびコントロールケーブル ÖLFLEX CLASSIC 110CYシリーズ
TC-ER LF ケーブルトレイ レースウェイ配線用ケーブル
電子機器配線用ケーブル BEL-FIX 2517シリーズ UL LISTED/CE
105℃ SJTOシリーズ
メーカー倉茂電工LAPPLAPP太陽ケーブルテックBELDEN品川電線
通常価格3,567-924 -8,347 -6,357 -1,433 -3,109 -
通常出荷日3日目3日目〜3日目4日目在庫品1日目在庫品1日目〜
電線規格VCT-その他STO/TC・TCその他その他
定格電圧600V-300/500V(CE)600V300V300V
シールド-
安全規格PSE-CEUL RECOGNIZED / UL LISTEDUL RECOGNIZED / UL LISTED / CSA(c-UL) / CEUL RECOGNIZED
特性耐油性-耐薬品性耐油性 / 耐熱性耐油性 / 耐薬品性耐油性 / 耐熱性
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

電力ケーブルカテゴリの売れ筋ランキング