17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

エレクトロニクス部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が114型番あります。
  • AWGサイズ(AWG)

    • 23~22
    • 21~20
    • 19~18
    • 17~16
    • 15~14
    • 13~12
  • 導体断面積(mm2)

    ~mm
  • 絶縁体色

  • ボビン(リール)巻

    ~mm
  • 全長(m)

    ~mm
  • 仕上がり外径(mm)

    ~mm
  • 導体構造(素線数/素線径)(本/mm)

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能
    • 1日以内

FN-2 200℃耐熱 ふっ素樹脂絶縁(600V)

通常単価(税別)
4,00069,889
税込単価
4,40076,878
通常出荷日:1日目一部当日出荷可能

【特長】・スズメッキ軟銅線にFEP樹脂を押し出し被覆した電線・ふっ素樹脂による高い耐熱性、耐寒性に加え...

詳細を確認
  • 本ページの一部商品にて材料や部材入手難などの影響により一時的に受注停止をしております。
    受注停止の型番については、ご注文の型番確定時に注文停止の案内がされます。
  • 梱包形態は、束巻での出荷となります。
  • ミスミ販売型式の「FN-2-サイズ-色-長さ」に対して、製造元ラベルには「600V FEP〇SQ 色 セツダン」と記載がある場合がございます。表記が異なりますが、同商品となりますのでご了承ください。
詳細を確認
未確定:候補が114型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

商品特長詳細

製品構造

スズメッキ軟銅線にFEP樹脂を押し出し被覆した電線。


規格表

導体絶縁体の厚さ標準仕上がり外径試験電圧絶縁抵抗最小値導体抵抗最大値許容電流
A(40℃)
直径または公称断面積構成本/素線径外径
FN-2(200℃)
0.312/0.180.720.251.222000150064.410.3
0.519/0.180.900.251.402000150040.713.9
0.7530/0.181.10.31.72000150025.819.1
1.2550/0.181.50.32.12000150015.527.3
2.037/0.261.80.32.4200015009.9136.5
3.545/0.322.50.33.1200015005.3855.9
※許容電流数値は計算値であり、保証値ではありません

型番リスト

表示件数

AWGサイズ

(AWG)

導体断面積

(mm2)

絶縁体色

ボビン(リール)巻

全長

(m)

仕上がり外径

(mm)

導体構造(素線数/素線径)

(本/mm)

RoHS?最小発注数量
[23~22] 22
0.3
10
1.22
12/0.18
10
1個
[23~22] 22
0.3
50
1.22
12/0.18
10
1個
[23~22] 22
0.3
100
1.22
12/0.18
10
1個
[23~22] 22
0.3
10
1.22
12/0.18
10
1個
[23~22] 22
0.3
50
1.22
12/0.18
10
1個
[23~22] 22
0.3
100
1.22
12/0.18
10
1個
[23~22] 22
0.3
10
1.22
12/0.18
10
1個
[23~22] 22
0.3
50
1.22
12/0.18
10
1個
[23~22] 22
0.3
100
1.22
12/0.18
10
1個
[23~22] 22
0.3
透明
10
1.22
12/0.18
10
1個
[23~22] 22
0.3
透明
50
1.22
12/0.18
10
1個
[23~22] 22
0.3
透明
100
1.22
12/0.18
10
1個
[23~22] 22
0.3
10
1.22
12/0.18
10
1個
[23~22] 22
0.3
50
1.22
12/0.18
10
1個
[23~22] 22
0.3
100
1.22
12/0.18
10
1個
[23~22] 22
0.3
10
1.22
12/0.18
10
1個
[23~22] 22
0.3
50
1.22
12/0.18
10
1個
[23~22] 22
0.3
100
1.22
12/0.18
10
1個
[23~22] 22
0.3
10
1.22
12/0.18
10
1個
[23~22] 22
0.3
50
1.22
12/0.18
10
1個
[23~22] 22
0.3
100
1.22
12/0.18
10
1個
[21~20] 20
0.5
10
1.4
19/0.18
10
1個
[21~20] 20
0.5
50
1.4
19/0.18
10
1個
[21~20] 20
0.5
100
1.4
19/0.18
10
1個
[21~20] 20
0.5
10
1.4
19/0.18
10
1個
[21~20] 20
0.5
50
1.4
19/0.18
10
1個
[21~20] 20
0.5
100
1.4
19/0.18
10
1個
[21~20] 20
0.5
10
1.4
19/0.18
10
1個
[21~20] 20
0.5
50
1.4
19/0.18
10
1個
[21~20] 20
0.5
100
1.4
19/0.18
10
1個
[21~20] 20
0.5
透明
10
1.4
19/0.18
10
1個
[21~20] 20
0.5
透明
50
1.4
19/0.18
10
1個
[21~20] 20
0.5
透明
100
1.4
19/0.18
10
1個
[21~20] 20
0.5
10
1.4
19/0.18
10
1個
[21~20] 20
0.5
50
1.4
19/0.18
10
1個
[21~20] 20
0.5
100
1.4
19/0.18
10
1個
[21~20] 20
0.5
10
1.4
19/0.18
10
1個
[21~20] 20
0.5
50
1.4
19/0.18
10
1個
[21~20] 20
0.5
100
1.4
19/0.18
10
1個
[21~20] 20
0.5
10
1.4
19/0.18
10
1個
[21~20] 20
0.5
50
1.4
19/0.18
10
1個
[21~20] 20
0.5
100
1.4
19/0.18
10
1個
[19~18] 18
0.75
10
1.7
30/0.18
10
1個
[19~18] 18
0.75
50
1.7
30/0.18
10
1個
[19~18] 18
0.75
100
1.7
30/0.18
10
1個
[19~18] 18
0.75
10
1.7
30/0.18
10
1個
[19~18] 18
0.75
50
1.7
30/0.18
10
1個
[19~18] 18
0.75
100
1.7
30/0.18
10
1個
[19~18] 18
0.75
10
1.7
30/0.18
10
1個
[19~18] 18
0.75
50
1.7
30/0.18
10
1個
[19~18] 18
0.75
100
1.7
30/0.18
10
1個
[19~18] 18
0.75
10
1.7
30/0.18
10
1個
[19~18] 18
0.75
50
1.7
30/0.18
10
1個
[19~18] 18
0.75
100
1.7
30/0.18
10
1個
[19~18] 18
0.75
10
1.7
30/0.18
10
1個
[19~18] 18
0.75
50
1.7
30/0.18
10
1個
[19~18] 18
0.75
100
1.7
30/0.18
10
1個
[19~18] 18
0.75
10
1.7
30/0.18
10
1個
[19~18] 18
0.75
50
1.7
30/0.18
10
1個
[19~18] 18
0.75
100
1.7
30/0.18
10
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
4,000
( 4,400 )
1日目
8,429
( 9,272 )
1日目
14,221
( 15,643 )
1日目
4,000
( 4,400 )
1日目
8,429
( 9,272 )
1日目
16,866
( 18,553 )
1日目
4,000
( 4,400 )
1日目
8,429
( 9,272 )
1日目
16,866
( 18,553 )
1日目
4,000
( 4,400 )
1日目
8,429
( 9,272 )
1日目
16,866
( 18,553 )
1日目
4,000
( 4,400 )
1日目
8,429
( 9,272 )
1日目
16,866
( 18,553 )
1日目
4,000
( 4,400 )
1日目
8,429
( 9,272 )
1日目
16,866
( 18,553 )
1日目
4,000
( 4,400 )
1日目
8,429
( 9,272 )
1日目
16,866
( 18,553 )
1日目
4,800
( 5,280 )
1日目
10,143
( 11,157 )
1日目
19,429
( 21,372 )
1日目
4,800
( 5,280 )
1日目
10,143
( 11,157 )
1日目
19,429
( 21,372 )
1日目
4,800
( 5,280 )
1日目
10,143
( 11,157 )
1日目
19,429
( 21,372 )
1日目
4,800
( 5,280 )
1日目
10,143
( 11,157 )
1日目
19,429
( 21,372 )
1日目
4,800
( 5,280 )
1日目
10,143
( 11,157 )
1日目
19,429
( 21,372 )
1日目
4,800
( 5,280 )
1日目
10,143
( 11,157 )
1日目
19,429
( 21,372 )
1日目
4,800
( 5,280 )
1日目
10,143
( 11,157 )
1日目
19,429
( 21,372 )
1日目
5,325
( 5,858 )
1日目
12,097
( 13,307 )
1日目
22,911
( 25,202 )
1日目
5,325
( 5,858 )
1日目
12,097
( 13,307 )
1日目
22,911
( 25,202 )
1日目
5,325
( 5,858 )
1日目
12,097
( 13,307 )
1日目
22,911
( 25,202 )
1日目
5,325
( 5,858 )
1日目
12,097
( 13,307 )
1日目
22,911
( 25,202 )
1日目
5,325
( 5,858 )
1日目
12,097
( 13,307 )
1日目
22,911
( 25,202 )
1日目
5,325
( 5,858 )
1日目
12,097
( 13,307 )
1日目
22,911
( 25,202 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・スズメッキ軟銅線にFEP樹脂を押し出し被覆した電線
・ふっ素樹脂による高い耐熱性、耐寒性に加えて、プラスチック絶縁体中最小の誘電率、高い絶縁耐久性や耐熱性等の優れた特性を持つ
・200℃での連続使用が可能
・高信頼性の通信ケーブルや肉薄軽量の細線、高耐熱電線の製造が可能
・機器の高性能化、小型精密化等に最適

ご注意

  • 本ページの一部商品にて材料や部材入手難などの影響により一時的に受注停止をしております。
    受注停止の型番については、ご注文の型番確定時に注文停止の案内がされます。
  • 梱包形態は、束巻での出荷となります。
  • ミスミ販売型式の「FN-2-サイズ-色-長さ」に対して、製造元ラベルには「600V FEP〇SQ 色 セツダン」と記載がある場合がございます。表記が異なりますが、同商品となりますのでご了承ください。

商品担当おすすめ

  • SS30UCR UL/CE対応 画像

    ミスミ

    SS30UCR UL/CE対応

    30V ロボットケーブル(UL・CE対応)。業界トップクラスの細さと屈曲性に優れたおすすめの商品。

  • SS300R UL規格 小径 画像

    ミスミ

    SS300R UL規格 小径

    300V 小径・ロボットケーブル(UL対応)。コストパフォーマンス・柔軟性に優れ、多くのシーンで使いやすいケーブルです。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

FN-2 200℃耐熱 ふっ素樹脂絶縁(600V)のレビュー
4平均満足度:4.04件のレビュー
部品に使用しています
4
満足度:4.0
顧客から依頼された部品の製作に使用しています。部品は200℃の温度で使用するので、この200℃耐熱フッ素樹脂絶縁(600...もっと読む
0人が参考にしています。
信号線として
3
満足度:3.0
色のバリエーションもあり長さの設定も少量づかいにも適しておりよい商品だと思います。 品質もしっかりしており加工性にも優れ...もっと読む
0人が参考にしています。
ハーネスの材料に使用
5
満足度:5.0
当社は、ハーネス加工を行っている会社です。お客様からのご依頼で、試作機用のハーネスに、このフッ素樹脂絶縁電線(青、黒)を...もっと読む
0人が参考にしています。
金型の配線で使用
4
満足度:4.0
耐熱200℃の商品でしたので、この商品を購入しました。金型の配線で使用しています。使用環境温度は90℃から100℃ぐらい...もっと読む
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
FN-2 200℃耐熱 ふっ素樹脂絶縁(600V)
シリコーンゴム絶縁電線 SR 定格600V
耐熱ビニル電線 AWM1284/TEW(UL1284)シリーズ
耐熱ビニル電線 AWM1283/TEW(UL1283)シリーズ
非鉛耐熱PVCワイヤ 1015TEW LF
非鉛耐熱PVCワイヤ 1007 TR-64 LF
メーカー日星電気二宮電線工業品川電線品川電線プロテリアル(旧日立金属)プロテリアル(旧日立金属)
通常価格4,000-1,728 -32,828 -8,017 -15,686 -6,913 -
通常出荷日1日目1日目3日目1日目〜1日目1日目
タイプその他その他UL1283 / 1284UL1283 / 1284UL1015UL1007
定格電圧600V600V600V600V600V300V
絶縁体材料フッ素系ゴム系PVCPVC--
耐熱温度200℃180℃105℃105℃--
特性耐熱性 / 耐寒性耐熱性 / 耐寒性 / 耐候性耐熱性耐熱性--
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

電線カテゴリの売れ筋ランキング