エレクトロニクス部品技術窓口
EtherCATカプラにセーフティCPUユニット、セーフティI/Oユニットを装着して安全制御を統合。【...
詳細を確認EtherCATカプラにセーフティCPUユニット、セーフティI/Oユニットを装着して安全制御を統合。
【特長】
・EN ISO 13849-1(Ple/安全カテゴリ4)、IEC 61508(SIL3)認証。
・Safety over EtherCAT(FSoE)*搭載により、同一のEtherCAT上に標準制御とセーフティ制御の混載を実現。
・セーフティ入力ユニットは4点、8点の2種類、セーフティ出力ユニットは2点、4点の2種類。
・セーフティユニット群は標準ユニット群との自由な組合せと配置が可能。
*オープンプロトコルのSafety over EtherCAT(略称:FSoE;FailSafe over EtherCAT)は、
機能安全に関する通信層を定義するものです。
IEC 61508(SIL3)の要件に適合し、安全情報と標準情報を同じ通信システム上で、
通信速度やサイクルタイムの制限なく通信することを可能とします。